日本 | 日本語

2016/04/21

安全インタロック・安全ガードロック - 新しい安全扉システムPSENmlock

一体型安全インタロック・安全ガードロック - 新しい安全扉システムPSENmlock

新しい安全扉システムPSENmlock安全インタロックと安全ガードロックが一体化した製品です。安全ガードロックは2チャンネル制御で実現されています。PSENsmlockはPL dまたはPL eまでの安全ガードロックも必要とする危険なオーバーランの発生する機械に最適です。


ユーザフレンドリな診断:

PSENmlockは診断の表示を見やすくするため、ハウジングの3面にLEDを装備しています。柔軟に取り付け可能なアクチュエータは、取付許容範囲が広く、たわみのある扉にも対応します。


長寿命で省エネ

機械的な堅牢性と頑丈なハウジングが長寿命を保証します。双安定磁石による無電圧ガードロックが消費エネルギーを削減します。


さまざまな利点:

  • 最高レベルの安全性:
  • PL eまで適合する安全ガードロック
  • PL eまで適合する安全インタロック
  • 7500 Nの高い保持力
  • 見やすい診断表示: ハウジング3面にLED装備
  • コンパクト設計:すべての45 mm形状に対応
  • 長寿命: 頑丈なハウジングおよび機械的な堅牢性
  • 内蔵のリセットロックによりガードロックの不用意な起動を防止
  • 取付許容範囲の広い柔軟なアクチュエータ - たわみのある扉にも対応


詳細情報:

安全扉システムPSENmlock

新しい安全扉システムPSENmlock
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp