ガードロック付き安全スイッチ

安全かつ生産的に機能- ピルツの安全スイッチ

各種ガードロック付き安全スイッチ製品写真

スイングドア、スライドドア、フラップ、カバーなどの可動ガードは、ほぼすべてのアプリケーションに使用されています。危険なオーバーラン動作が発生する場所では、適切な、EN ISO 14119に準拠する不正操作防止機能を装備する安全ロック装置が求められます。 

安全扉は危険な機械の動作が停止するまで開くことができません。再起動は、安全扉が閉じてロックされるまで行えません。安全装置を無効にしたり、不正に操作したりすることが可能であってはなりません。 

ピルツのガードロック付き安全スイッチは、プロセスと従業員の保護に最適なソリューションを提供し、業務の安全と生産性を向上させます。

安全ガードロック。高効率な生産。

  • 包括的なスイッチのポートフォリオが、機械の設計段階で高い柔軟性を実現
  • EN ISO 13849のPL eまたはEN IEC 62061のSIL 3までのあらゆるアプリケーションに対応
  • 簡単取り付けと、診断機器との安全な直列接続オプションで、時間とコストを節約
  • 安全インターロックと安全扉ガードロックの監視による、危険な機械の動作に対する保護
  • 高い安全性と生産性: 不正操作防止機能により、生産の不要な中断を未然防止、自由に選択可能なコーディング
  • アプリケーション向けにカスタマイズされた個別の安全扉ソリューション
  • センサは可用性が高く長寿命
機械の前でガードロック付き安全スイッチを使う生産部門の従業員

人と機械を保護する扉のガードロック

可動ガードに最適な安全装置をお探しですか?安全装置のタイプ、必要なガードロック、パフォーマンスレベルについて検討することは、適切な扉ガードロック装置を選択する上での基本です: 

安全装置のシンボル付きアイコン

安全装置のタイプ

安全装置はアクセス用ですか、非アクセス用ですか?アクセス用の安全装置は一般に大型のスイングドアやスライドドアです。非アクセス用の安全装置はたとえばカバーやフラップなどです。

時計のシンボル付きアイコン

プロセスガードまたは安全ガードロック 

扉ガードロックのタイプの選定は、停止時間に依存します。危険ゾーンへの到達時間が停止時間より長ければ、プロセスガードは十分です。しかし、介入時間が停止時間より短い場合は、安全ガードロック (人員保護) が必要になります。

PLの文字入りアイコン

パフォーマンスレベル

保護のレベルはEN ISO 13849-1またはEN 62061により定義されます。この計算のための主な要因には、たとえば考えられる怪我の程度、危険暴露の頻度、危険を回避する可能性などがあります。

 

扉のガードロックについての詳細情報をお読みになれます:

安全ロック装置に関するホワイトペーパー

安全ロック装置に関するあらゆる重要な情報をホワイトペーパーにまとめました。さまざまな安全機能に関して知っておくべき情報、安全機能を安全に実装する方法をご紹介しています。

カタログ: 安全ロック装置

新しいカタログ“Safety locking devices – for greater safety and productivity”では、各製品のアプリケーションのオプションに関する情報も得られます。

ピルツのガードロック付き安全スイッチの概要

可動ガードを保護する各種安全ロック装置を取り揃えています。これらは安全防護柵のドアや、カバー、フラップを経済的かつ効果的に監視できます: 

型式

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENmgate
アプリケーション アクセス用・非アクセス用安全装置 アクセス用・非アクセス用安全装置 小型の非アクセス用安全装置 アクセス用・非アクセス用安全装置 大型のアクセス用安全装置
動作原理 電気機械式 トランスポンダ トランスポンダ トランスポンダ トランスポンダ
ガードロック方式 常時電源オフモード、
常時電源オンモード
常時電源オフモード

双安定方式

(通電時ロック解除)

双安定方式 双安定方式
安全機能 プロセスガード、安全ガードロック (人員保護) プロセスガード、安全ガードロック (人員保護) 安全ガードロック (人員保護) 安全ガードロック (人員保護) 安全ガードロック (人員保護)
EN ISO 13849-1 (扉の監視) によるインターロックの等級 PL c、
故障の除外付きPL d
PL e、カテゴリ4 PL d、カテゴリ3 PL e、カテゴリ4 PL e、カテゴリ4
EN ISO 13849-1 (ガードロックの監視) によるガードロックの等級 PL c、
故障の除外付きPL d
PL d、カテゴリ2 PL d、カテゴリ3 PL e、カテゴリ4 PL e、カテゴリ4
保持力 FZH: 1500 N
  • F1max: 1000 N/ 2000 N (プロセス保護)
  • F1max: 2000 N (FZH 1000N) (人員保護)
1,950 N (F1max: 3900 N) FZH: 7500 N FZH: 7500 N
不正操作防止 Low Highまで Highまで Highまで Highまで
補助解除 内蔵 - 内蔵 内蔵 内蔵
エスケープリリース オプション (PSEN me5) - - オプション オプション
緊急ロック解除 オプション (PSEN me5) - - オプション -
製品へのリンク PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENmgate

 

安全対策のための安全トータルソリューション

信頼できる効率的な安全装置保護には、安全ロック装置に加え、追加の制御ユニット適切な配線、制御技術も含まれます。ピルツの安全センサは直列接続でき、他の製品やインタフェースとも互換性があります。それらは設備環境に完全に適合するだけでなく、ピルツのコンポーネントをお客様の設備に合わせて改造することも可能にします。

アクセス許可付き安全扉の個別のソリューション

  • プロセスと従業員を保護するガードロック付き安全スイッチ 
  • 押しボタンユニットPITgateboxは操作簡単。オプションでアクセス管理機能も搭載可能 
  • 追加のアクセサリ: 互換性のあるドアハンドルからエスケープリリースまで 
  • 安全装置診断 (SDD) は包括的な診断情報とステータス情報を提供 
  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2
安全装置のアプリケーション例の図

製品レンジ: ガードロック付き安全スイッチ

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド