ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

最適な保護で中断のない作業

グループ写真、PSENopt、Advanced、slim、opt II

光軸ピッチの狭い安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIは、ハンドプロテクションが必要なあらゆるアプリケーションに最適です。利点: 安全ライトカーテンを危険ゾーンの近くに配置するため、貴重なスペースを節約できます。このようにして、従業員を最大限に保護し、ワークフローが中断されることはありませんスペースが限られた生産設備に最適です。当社の安全制御技術を併用すれば、お客様の設備に合った安全で経済的なトータルソリューションを入手できます。

安全ライトカーテンPSENopt - 幅広いアプリケーションオプション

PSENoptシリーズの安全ライトカーテンは、さまざまなアプリケーションで使用できます。PSENopt Advancedは、ベーシックタイプ2ライトカーテンに加えて、ミューティング、ブランキング、カスケード接続などの拡張機能を備えています。PSENopt slimは、その薄型設計とカスケード接続機能により、スペースが限られたアプリケーションに最適です。

  • EN ISO 13849-1のPL c(タイプ2)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
  • ミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能
  • 薄型設計でスペースやコストを削減
  • 素早く簡単な組み立て、取り付け、試運転
製品写真、安全ライトカーテン

安全ライトカーテンPSENopt II - 堅牢

非常に堅牢なため、PSENopt II安全ライトカーテンは衝撃、衝突、振動に耐え厳しい産業環境での使用に最適です。PL eまでのアプリケーションに対応するタイプ4安全ライトカーテンに加えて、タイプ3安全ライトカーテンはPL dまでに使用できます (UL認証取得済み)。また、ミューティングアームもご用意しておりますので、ミューティングアプリケーションを問題なく実装できます。

  • 最大50 gの耐衝撃性
  • 防塵防汚
  • 温度範囲:-25℃~+60℃
  • EN ISO 13849-1のPL d(タイプ3)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
  • 死角がなく、安全性が向上(保護フィールドの高さ150 mmを除く)
  • 接続: 受光器と投光器がそれぞれピグテールM12、5ピンを1個搭載
  • 寸法: 35×40 mm
  • コード化により、複数の安全ライトカーテンを近接して設置することができます。
  • 簡単な配線と組み立て
製品写真、安全ライトカーテンPSENopt II

PSENoptとPSENopt IIの両方の製品グループに幅広いアクセサリをご用意しています(偏向ミラーやポストプロテクタからミューティングアームまで)。適切なケーブル、コネクタ、およびアダプタについては、「接続技術」のページをご覧ください。どうぞお見逃しなく!

利点

製品写真、PSENopt
  • 規格に準拠した安全性:EN IEC 61496のPL dまでのアプリケーションに対応するタイプ3安全ライトカーテンとタイプ4安全ライトカーテンをご用意
  • 限られたスペースに最適
  • 高い生産性:応答時間が短く、死角なし
  • LEDによるユーザフレンドリな診断で、ダウンタイムを削減
  • 素早く簡単に組み立て
  • PSENopt IIには50 gの耐衝撃性があり、苛酷な産業環境下での使用に最適です。
  • ワンストップショップ: 安全コントローラ、安全ライトカーテン、包括的なサービスおよびトレーニングコース

ハンドプロテクション用安全ライトカーテンを使用してスペースを最適化したアプリケーション

当社の安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIは、ハンドプロテクションアプリケーションに最適な保護を提供し、スペースを最適化します。当社の安全制御技術を併用すれば、お客様の設備に合った安全で経済的なトータルソリューションを入手できます。

安全ライトカーテンPSENopt IIおよび2つのミラーコラムを使用したプレスラインの多面的安全対策

安全ライトカーテンPSENopt IIおよび2つのミラーコラムを使用したプレスラインの多面的安全対策

  • ツール変更用の出入り口の保護
  • スペース、コスト、設置時間を節約できます

 

カスケード接続機能を内蔵した安全ライトカーテンPSENopt Advancedを使用したアクセスガードと背面からの侵入の保護

カスケード接続機能を内蔵した安全ライトカーテンPSENopt Advancedを使用したアクセスガードと背面からの侵入の保護

  • 機械の前面、上面、背面など、隣接する保護フィールドを1台の安全ライトカーテンで簡単に保護
  • 侵入および背面からのアクセスに対する効果的な保護
  • スペースが限られた小型機械に最適です。
  • PSENoptコンフィグレータで簡単にコンフィグレーションや試運転が可能

スペースが限られたアプリケーションを安全ライトカーテンPSENopt slimでしっかり保護

  • 限られたスペースだけでなく、ドアや扉にも最適
  • 薄型設計でスペースやコストを削減
  • 死角がないため安全性が向上
  • 侵入および背面からのアクセスに対する効果的な保護

ピルツのSafety Distance Calculator

お客様の安全ライトカーテンの適正安全距離

安全ライトカーテンの安全距離の計算を「ピルツのSafety Distance Calculator」でサポートします。必要な距離は、EN ISO 13855とお客様の情報に基づいて計算します。これにより、お客様に最適な製品が直接表示されます。

今すぐ始めましょう!

詳細情報:

安全ライトカーテンの運用の詳細についてご確認ください!

 

ピルツの製品レンジ

アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt Advancedタイプ2ライトカーテン、ハンドプロテクション

EN IEC 61496-1/-2に適合したタイプ2安全ライトカーテン、PL cまでのアプリケーション用に設計。ミューティング、ブランキング、カスケード接続機能搭載。

E-Shopへ
アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt Advancedタイプ4ライトカーテン、ハンドプロテクション

EN IEC 61496-1/-2に適合したタイプ4安全ライトカーテン、PL eまでのアプリケーション用に設計。ミューティング、ブランキング、カスケード接続機能搭載。

E-Shopへ
アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt slimタイプ2ライトカーテン、ハンドプロテクション

ハンドプロテクション用の薄型タイプ2安全ライトカーテンは、スペース重視のPL cまでのアプリケーションで使用できます。拡張機能には死角のないカスケード接続機能が含まれます。

E-Shopへ
アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt slimタイプ4ライトカーテン、ハンドプロテクション

ハンドプロテクション用の薄型タイプ4安全ライトカーテンは、スペース重視のPL eまでのアプリケーションで使用できます。拡張機能には死角のないカスケード接続機能が含まれます。

E-Shopへ
アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt IIベーシックタイプ3ライトカーテン、ハンドプロテクション

EN IEC 61496-1/-2に適合したタイプ3安全ライトカーテンは、PL dまでのアプリケーション用に設計されています。

E-Shopへ
アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt IIベーシックタイプ4ライトカーテン、ハンドプロテクション

EN IEC 61496-1/-2に適合したタイプ4安全ライトカーテンは、PL eまでのアプリケーション用に設計されています。

E-Shopへ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド