安全ライトカーテン

最適なアクセス保護を実現

製品写真、安全ライトカーテンのグループ

ピルツの安全ライトカーテンPSENopt およびPSENopt IIを使用すると、従業員および生産財を安全、効率的、経済的に保護できます。目に見えない赤外線保護フィールドにより、危険ゾーンを保護し、最適なアクセス保護を実現します。積極的な介入が必要な生産プロセスに最適です。

品揃え豊富な安全ライトカーテン、ピルツの安全コントローラと組み合わせたトータルソリューション、安全オートメーションの分野で長年蓄積した確かな専門知識をご活用ください。

製品情報

安全ライトカーテンで、生産プロセスでの安全な介入を実現

PSENopt / PSENopt IIなどの安全ライトカーテンは、資材が規則的に流れる生産プロセスや、危険区域に直接アクセスする必要がある生産プロセスにおいて、安全かつ柔軟な介入を可能にします。

安全ライトカーテンは、入口やアクセスポイントで危険区域を監視し、光線が遮られると直ちに安全シャットダウンコマンドをトリガします。LED表示により機械の停止理由をすぐに確認できるため、ダウンタイムの削減にもつながります。

ミューティング、ブランキングカスケードなどの機能を備えているため、手動作業ステーションやコンベアアクセスポイントの監視、ロボット動作と並行したマテリアルハンドリングの監視など、幅広い用途に対応します。

フィンガー、ハンド、ボディプロテクション用安全ライトカーテン

ボディプロテクション用安全ライトバリヤからフィンガープロテクション用安全ライトカーテンまで、PSENoptとPSENopt IIの製品シリーズが総合的なポートフォリオを提供します。スペース重視のアプリケーションにも、ミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能にも対応: ピルツはお客様の要件に適した安全ライトカーテンをご用意しています。

  • フィードバック監視、リセット、承認、診断などの幅広い機能
  • 死角がないため安全性が向上
  • ミューティング、ブランキング、カスケードなどにより幅広いアプリケーションに対応
  • 適切な組立てキットによる迅速・簡単な組み立てオプション

当社の安全ライトカーテンの利点

霧の立ちこめた部屋のライトカーテン
  • 安全なバリアフリーのアクセス
  • ダウンタイムの短縮により生産性が向上
  • すばやく簡単な取り付け
  • 保護フィールドを個別にコンフィグレーション
  • LEDを使用したユーザフレンドリーな診断機能
製品写真、ライトカーテン

高い生産性と安全性

  • EN IEC 61496-1/-2に適合し、認証取得済みのタイプ2、タイプ3、タイプ4のライトカーテン
  • PL eまで対応する指、手、および身体の保護
  • 短い応答時間とコンパクト設計で省スペース
  • 全長150 mm~1800 mmの可変式
  • 経済的な安全制御技術のトータルソリューション

ピルツのSafety Distance Calculator

オンラインツールで適切な安全距離を直接計算!

設備を安全に稼働させるには、安全距離が重要です。ピルツのSafety Distance Calculatorを使用すれば、必要距離を素早く簡単かつ安全に計算して、計算結果と機械の保護に最適な製品をオンラインで受信できます。

計算してみる

製品レンジ: 安全ライトカーテンと光電センサ

ボディプロテクション用安全ライトカーテン

ボディプロテクション用安全ライトカーテン

シングルおよびマルチビーム安全ライトカーテンPSENopt (II) を使用して、広範囲のアクセスポイントを効率的に保護します。動作範囲が広いため、外部エリアの境界線を設定するのに最適です。

ボディプロテクション
ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

ビームフィールドが緊密にメッシュ化されているため、安全センサを危険ゾーンの近くに配置できます。このように、PSENopt (II) は、スペースが限られた生産設備での使用に最適です。

ハンドプロテクション
フィンガープロテクション用安全ライトカーテン

フィンガープロテクション用安全ライトカーテン

安全ライトカーテンPSENopt (II) を使用して、仕切りのない介入エリアがあるアプリケーションや、人が危険ゾーンで直接作業するアプリケーションをバリアなしで保護できます。応答時間が短く分解能が優れているため、危険箇所からの距離を最短にできます。

フィンガープロテクション
光電センサ

物体検知用光電センサ

光学センサでは、信頼性の高い物体検知が可能です。たとえば、光電近接センサは包装産業で段ボール供給を安全に監視するために使用できます。

光電センサ
PSENoptおよびPSENopt II用アクセサリ

安全ライトカーテン用アクセサリ

安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIには豊富なアクセサリが用意されており、お客様の設備に組み込むのに最適です。ポストプロテクタ、偏向ミラー、ミューティングセットからコネクタまで、便利なオプションを幅広くご用意しています。

PSENoptおよびPSENopt II用アクセサリ

詳細情報