2023/04/21

ミューティングでスムーズな生産フロー

 ミューティング安全機能 によって、コンベヤでの資材の供給・排出時に 円滑な生産プロセス が実現されます。 コンベヤベルトやパレタイザの監視、段ボールの送り出しの制御などのアプリケーションによって、不要なダウンタイムが回避され、生産性が向上します。安全ライトカーテンPSENopt IIで利用できるミューティングアームを使用すると、組み込みや組み立てを簡単に行えます。

ミューティング機能用ミューティングアーム

小型安全コントローラ PNOZmulti 2と組み合わせることで、安全ライトカーテンPSENopt IIは ミューティング安全機能を発揮します。 これにより、生産実施中の 危険ゾーンへの資材の搬入・搬出 が可能になり、不要なダウンタイムが発生することなく、生産プロセスが円滑に実施されます。ミューティングアームを追加すると、組み込みや組み立てが非常に簡単になります。安全ライトカーテン上に直接組み立てると、スペースを節約し、取り付けの工数が減ります。アプリケーションの要件に応じて、ミューティングアームに沿って、任意の位置に必要なセンサを組み立てることができます。L-、T-、X-ミューティング用の部品一式がそれぞれ用意されています。 物流や包装産業のアプリケーションに最適です。

製品画像 ミューティングアーム
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?