消費者包装商品の機械安全

お客様の機械安全の要件

消費者包装商品の機械安全

糊から洗剤、化粧品、スマートフォン、コンタクトレンズ、たばこに至るまで、消費者包装の世界の主要ブランドメーカおよびサプライヤは、高度なオートメー ションおよび機械類を使用して製品を製造、包装しています。消費者包装商品メーカは、労働安全の対応データをますます公表するようになり、安全で持続可能 な事業への取り組みを明示しています。多くのブランドは安全にピルツと提携して製造されています。

「ピルツは、複雑な技術上の問題を特定し、それに対する実行可能なソリューションを提供してくれて大変助かっています。」

-オーストラリア、Bostik、国内OH&Sマネージャー、 Richard Hamilton氏

当社の機械安全分野の経験

高速、多様性、高いアベイラビリティ-これらの要素によって機械やオートメーションの安全性を最大限まで拡張します。当社は、技術的な機械のリスクアセスメントを徹底的に実施した後、生産性やメンテナンス機能を考慮に入れ、従業員のリスクを最小化する安全コンセプトとソリューションを提案します。

  • 機械のリスクアセスメントに基づいたインテリジェントな安全ソリューションを実装することによって、高速な充填機械から作業者が安全に破損物および閉塞物を取り除くことが可能になります。
  • 製品のロゴや消費者情報の印刷には、高速印刷が求められます。当社は、このような機械の運転およびメンテナンス時に、機械と接触するリスクを減らす技術的対策を設計します。
  • ANSI/PMMI B155.1 およびEN 415などの国際規格に基づいた構造化方策を使用して、新規および既存機械に安全対策を施します。

 ピルツのサービス

お問い合わせ先