スマート製品

スマート製品はインテリジェントな生産プロセスを実現し、未来のオートメーションを推進します。未来のオートメーションの特長は自立システム、ネットワークで接続された設備や機械です。その結果、機械やITの安全に新しい課題が発生しています。私たちがこれらの課題に直面するのは当然のことです。"Spirit of Safety"を原動力に、当社はすでに未来の安全オートメーションソリューションである「ピルツのスマート製品」を提供しています。

Industrie 4.0対応のオートメーションシステムPSS 4000

オートメーションシステムPSS 4000

未来のオートメーションでは、柔軟な設備コンセプトで高可用性を保証して管理が容易なソリューションが求められます。このような特性はオートメーションシステムPSS 4000に統合されています。従来のオートメーションでは単一の中央コントローラを使用して、設備や機械を監視し、すべての信号を処理します。オートメーションシステムPSS 4000を使用すると、マルチマスタ方式に準じてネットワーク化しつつ、各コントローラを自律的に実行させることができます。プログラムはハードウェアから独立し、機能をさまざまなコントローラで実行するか、1つのコントローラのみで実行するかどうかを後で決めることができます。これによりプログラム時間を節約し、エラーが発生しないようにすることができます。Industrie 4.0の基準に従ったモジュラ式の柔軟な設備向けの最適なソリューションです。

オートメーションシステムPSS 4000の詳細

安全装置のモジュラ診断機能により単体での使用に対応

新しい診断ソリューション、安全装置診断SDDは、リモートメンテナンスなどのため、総合的な診断データを簡単に遠距離から取り込むことができます。そのため修理サービスの依頼が激減し、生産性を大幅に向上できます。SDDパッケージは拡張しやすく、モジュラ式機械設計をサポートします。

設備のモジュラ設計をすでにサポートするピルツの制御システムを併用する場合、すべてのソリューションがIndustrie 4.0に基づいて、スマートファクトリーの考えに則った柔軟な安全コンセプトを実現できます。

センサ診断の安全装置診断の詳細

診断ソリューションSDD安全装置診断

ピルツのIndustrie 4.0の詳細

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド