アクセス許可システムPITreader S:HT Roboticsのアプリケーション

認証用モバイルソリューション: モバイルワークステーションの明確なユーザーグループ

HT Roboticsは、CNC機械の効率的なロード/アンロードを行うためにモバイルワークステーションを設計しました。要求生産量に応じて、設備内を移動し、様々な工作機械で使用されます。この島は、未完成品ロード/アンロード用着脱式キャリッジを備えたステーション、協働ロボット、制御コンソールで構成されています。HT Roboticsは、モバイルワークステーションの安全保護に加えて、3人のオペレータ(メンテナンスエンジニア、スーパーバイザ、オペレータ)のアクセスを管理するオプションも探していました。このタスクは、モジュラ式アクセス許可システムPITreader Sが実行します。

モジュラ式によるモバイル安全ソリューション

HT Roboticsからモバイルワークステーションへのアクセスを管理することで、権限を与えられたオペレータだけがモバイルワークステーションを制御できるようになります。その結果、アクセス許可システムPITreader Sにより、誤用による危機的な状況が回避されます。たとえば、メンテナンスエンジニアが手作業で介入し、スーパーバイザがコードと生産シーケンスを作成し、オペレータが生産サイクルを開始または停止できるようになります。さらに、安全レーザスキャナPSENscanによるモバイルワークステーション周囲のフレキシブルなエリア監視が実装されました。オペレータが近づくと、PSENscanがそれを識別して情報を転送し、コボットの速度を調節します。ワークスペースが再び無人になると、コボットが最大速度に戻ります。これらの機能は、モジュラ式安全リレーmyPNOZを使用して制御されていますが、それはこの評価ユニットが素早く簡単に使用できるからです。このように、HT Roboticsは、総合的な安全コンセプトが含まれるフレキシブルなワークステーションをお客様に提供することで、CNC機械のロード時の生産性を保証しています。

さまざまな利点

  • 安全ソリューションのコンポーネントはすべて、ワークステーションのフレキシブルなコンセプトに対応します。
  • 訓練を受けた巡業員だけがシステムにアクセスできるため、ダウンタイムが削減されます。
  • PITreader SはOPC UAを介してさまざまなシステムと通信します。

お客様の声

このアプリケーションにより、中央のインタフェースを介して機械を操作できるようになります。そうすることで、システムが完全にフレキシブルになります。PITreaderを使用すれば、マニプレータから最終加工、さらに品質管理まで、機械の動作を変更できます。3つのタスクを1つのソリューションでこなします。

HT Roboticsプロジェクトマネージャ、Paolo Bertello氏

HT Roboticsについて

HT RoboticsはProtechグループに属する企業で、産業オートメーション、産業プロセス制御、協働ロボットを用いた自動システム構築のさまざまな分野で25年以上の経験を有しています。実現可能性の研究や革新的プロジェクトの開発のための技術的アドバイスから、オートメーションやロボットアプリケーションの設計と開発、プロセスシミュレーションや迅速な試作部品製作まで、幅広く提供しています。

当社製品導入事例