幸運を祈ります! - 坑内採鉱の安全

地下で作業する場合、厳重な安全対策が必要になります。オートメーションシステムPSS 4000によって、Sandvikの掘削機械がこれらすべての安全の仕様を満たしていることが保証されます。

掘削機械には厳しい安全要件があり、機械を使用できるまでに長くて複雑なプロセスが発生します。要求される安全の仕様をすべて満たすために、技術は裏でプログラミング、試験の実施が必要であり、それからようやく機械に実装できます。ピルツは長年にわたる経験豊富な開発のパートナーであるため、Sandvikは、長壁式採炭で使用されるSandvik MB670-1 Bolter Minerでもピルツに協力を依頼しました。オーストリアの掘削機械メーカの意欲的な目標は、信頼できる防爆対策を確保することです。ソリューション: 現在、オートメーションシステムPSS 4000がBolter MinerでSMS IIIの安全なノズル監視を行い、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2が非常停止などの安全機能を実施しています。

安全対策で爆発のリスクを低減

潜在的な危険を完全に除去するには、ノズル使用時に、水流、水圧、空圧の規定最小値に従うことが不可欠です。現在、オートメーションシステムPSS 4000が最適な機能範囲で、旧システムの行っていたノズルと機械の監視を行っています。その結果、ノズルが詰まったり、なくなったりした場合、安全に検出できます。機械によりますが、PSS 4000はSandvikのパラメータの再調整も可能にしています。必要に応じて、Sandvikが許可する範囲のパラメータに限り、エンドユーザがこれを行うこともできます。もう一つの利点: ソリューションは異なる機種で使用できるため、各機械は連続生産が可能です。PSS 4000による新ノズル監視システムは、地下の安全全般の操作性、操作の安全性向上を実現します。

掘削機械の切削ヘッドに、メタンガスの排出を減らすための散水ノズルが使用されています。潜在的な危険を完全に除去するには、水流、水圧、空圧の規定最小値に従うことが不可欠です。すべての監視は、オートメーションシステムPSS 4000が実行します。

さまざまな利点:

  • Sandvikカスタマイズ機械: パラメータの設定が簡単に調整可能に
  • PSS 4000を使用する最新の安全ソリューションは、Sandvikのさまざまなタイプの機械で使用でき、連続生産も実現します。
  • 今日、オートメーションシステムPSS 4000を使用すると、ノズルを完全に監視可能になります。

お客様の声:

「ピルツは安全技術のエキスパートであり、当局との認証プロセスの経験もあるため、ピルツと共同で「ノズル監視SMS III」プロジェクトに着手することを決定しました。

Sandvik機械切削部門、電気電子センタ、最終組立マネージャ、Dominik Pichler氏
掘削機械に取り付ける前に、各システムでパラメータの設定および広範なテストを実施可能にするため、テストリグが開発されました。中心は、オートメーションシステムPSS 4000のコントローラPSSuniversal PLCです。

Sandvikについて

オーストリアの企業Sandvik Mining and Construction G.m.b.Hは、鉱物、鉱床の切断や、世界中の道路トンネル掘削用の圧造機、掘削機を開発・製造しています。連続掘削機および遠隔コンベアシステムの開発、エンジニアリング、および生産のコンピテンスセンターは、ツェルトベクに拠点があります。コンピテンスセンターは170年を超える歴史があり、同社の製品やサービス同様、組織的にはSandvikの炭鉱・岩盤ソリューション部門に属します。

ピルツ製品採用事例:

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?