安全センサPSEN

安全オートメーション - ピルツの安全センサ

安全センサ技術製品PSENの概要

高い信頼性で設備や機械を保護するセンサをお探しでしょうか?ピルツ製品ポートフォリオの安全センサでは、位置監視用の安全スイッチから、安全扉システム、エリア監視およびゾーン監視用の光学センサ、安全レーダおよびカメラシステムまで、さまざまな選択肢をご用意しています。当社の安全センサは人、機械、環境を最大限に保護しつつ、最高の生産性を実現します。

国際規格に適合し、認証機関により試験済みの、柔軟性の高い高性能安全センサをご活用ください。さらに、当社のセンサは堅牢で、操作が簡単です。ピルツの制御技術と組み合わせることにより、安全で経済的なトータルソリューションが得られます。高可用性、生産性、最大限の安全性が保証されています。

インテリジェントセンサ技術: 包括的思考。モジュラ式ソリューション。

今日の生産プロセスには、柔軟で調整可能なセンサが必要とされています。当社の産業用安全センサで、最適なセットアップを実現します。そして何よりも、当社のソリューションは個別の増設が可能であり、高い柔軟性の恩恵を得ることができます。

当社の制御システム、適合するドライブ技術、および視覚化装置と組み合わせることで、安全で経済的なトータルワンストップソリューションが実現します。トレーニングやサービスを提供して、リスクアセスメント、設備統合、適合宣言をサポートします。

スマートファクトリーのセンサ技術

未来に対応する安全センサ技術

安全ロック装置PSENmlockと押しボタンユニットPITgatebox

アクセス許可付き安全扉の個別のソリューション

ピルツのモジュラ式安全扉システムは、アクセス許可を含む、柔軟性の高い安全扉のトータルソリューションを提供します。

安全扉センサ、ハンドルモジュール、エスケープリリースから診断システムおよび対応する評価装置まで取り揃えています。お客様の要件に合った安全ソリューションを構成することが可能です。柔軟な組み立てオプション、迅速な取り付けとコンフィグレーション、簡単な操作および診断機能を活用できます。

オプションのアクセス許可管理機能をご利用いただくと、権限のある従業員のみ設備にアクセスし、停止、開錠、施錠、承認などのコマンドを実行できることが保証されます。

安全装置診断

インテリジェントな単線ソリューションと包括的な診断データ

将来の生産では、適応性に加えてネットワーク化も求められています。インテリジェントなセンサは、ネットワーク化された生産プロセスに不可欠です。機能安全を保証し、ダウンタイムを低減するには総合的なデータを使用できることが必要です。

それには安全装置診断こそ、まさに最適な選択です!低コストでデイジーチェーンコンフィグレーションを構成し、安全装置のシンプルかつ包括的な診断を行うことができます。これにより、時間と場所を問わず、安全装置に診断データの概要を維持できます。また、予知保全を実施することもできます。

光電センサ

危険ゾーンの画期的な監視

危険ゾーンへのアクセスや干渉を防ぐのではなく、危険な動作を安全に停止したい場合、光電センサが最適な選択肢です。

当社の安全ライトカーテンPSENopt (II) は、特に、資材の搬入・搬出時や、アクセスが自由な場所など、積極的な介入が必要な生産プロセスに適しています。

安全レーザスキャナPSENscanは、ロボットアプリケーションなどの危険ゾーンの静止監視や、無人搬送車システム (AGVシステム) の危険ゾーンの移動監視などに使用できます。

安全レーダセンサPSENradarは、金属加工や木工などの過酷な環境で危険ゾーンを監視するために使用されます。

多様な業界で使用されている安全センサPSEN

当社の安全センサPSENはさまざまな産業およびアプリケーションで使用され、設備や機械の安全で効率的な動作を可能にしています。

あらゆる要件に対応したセンサ - さまざまな利点

  • 最高の国際安全規格に適合
  • 安全かつ生産的に機能
  • お客様の生産に柔軟に対応: 個別に増設
  • ユーザフレンドリで設置が簡単
  • 優れた信頼性と耐久性
  • お客様のアプリケーションに対応する安全のトータルソリューション: ピルツのセンサおよび制御技術
あらゆる要件に対応したセンサ

ピルツの製品レンジ: 安全センサ

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド