現代の設備と機械において、機能安全を経済的かつ効率的に実現することは、ますます困難になってきています。従来の配線方式では、取り付けコストが高くなり、現場での診断が制限され、設計面での複雑さが増すことになる。
柔軟性や可用性に対する要求が高まるにつれ、従来のソリューションはすぐに限界に達してしまいます。特に、工場構造の拡大や機種の多様化が進む状況下ではなおさらです。
IO-Link Safetyを利用すれば、安全レベルに至るまでのシームレスなデジタル通信を通じて、これらの課題を克服することができます。その実現は、IEC 61139-2 に準拠したオープン標準に基づき、シンプルかつ効率的に行われます。 の安全なポイント・ツー・ポイント通信により、PL e(SIL 3)までの最高レベルの安全性が確保され、使用するフィールドバスに依存しません。