持続可能なオートメーション

効率性向上を示す図

オートメーション技術を導入することで、製造業者はコストを削減し、資源を節約しやすくなります。ピルツの安全なオートメーション技術は、持続可能な生産への道を歩むお客様をサポートします。故障率を下げ、稼働率と生産性を向上させます。つまり、設備と機械がより長く利用できるようになります。そのため、ピルツは、産業サイバーセキュリティを視野に入れ、生産環境におけるインフラストラクチャのセキュリティ対策までサポートしています。ピルツは、お客様に最高品質でエネルギー効率に優れ、環境に優しいオートメーションソリューションを提供しています。ピルツは、常に資源の保護を念頭に置いています。

品質

当社の製品は、いずれも高品質です。返品が少ないほど、材料が無駄にならないことになります。しかし、機器に不具合があった場合は、お客さまにご返送いただいています。修理か部品交換によって、不具合の見つかった機器が再利用可能かどうかを従業員が確認します。

コントローラの前の従業員

返却と廃棄

ピルツは、2021年の廃電気・電子機器法 (ElektroG) の変更の枠内で、ドイツのお客様に耐用期間を過ぎたピルツ製品を返却するオプションを提供しています。WEEE指令2012/19/EU (電気および電子機器の廃棄物) は、2012年に採択されました。この欧州指令は、特に製造元による電気・電子機器のラベル貼付と返却について規定しています。電気・電子機器は、専門家によって廃棄またはリサイクルされます。ピルツの海外の現地法人は、それぞれ現地で登録されており、お客様に廃棄ソリューションを提供しています。さらに、ピルツは、自社製品に含まれる汚染物質の削減にも継続的に取り組んでいます。

さらなるリサイクル策:

  • 廃棄する製品はリサイクルされます
  • ピルツの敷地内で廃棄物を分別し、リサイクルの準備を行います。
  • 100%リサイクル紙でできた包装材
  • 廃棄フィルムは最小限に抑えています

ピルツは、これらの対策により、廃棄物リサイクル率を95%まで高めることができました!

コントローラから飛び出す植物

エネルギー効率

ピルツは、エコロジーに配慮した材料と省エネ技術を用いて、環境に優しい製品を開発することを目指しています。開発部門は、製品ライフサイクルの開始時から、エネルギー効率を新製品と技術発展の要件に設定しています。当社が新たに生み出す製品は、当社の目標に従い、以前の製品よりエネルギー効率が向上しています。これは、すべてのコントローラ、リレーおよびセンサ、アクチュエータ関連の機能に当てはまります。

3つの製品の例:

全面的に持続可能性を意識した改良

現在の安全基準を満たさなくなった「旧式」の設備と機械は、ピルツが改良を施すことで、最新状態に更新します。その結果、設備全体を廃棄して新しい設備を購入することなく、従来の設備を引き続き安全かつ効率よく運用できるようになります。ピルツは、このようにして、世界各地のお客様の持続可能性向上、資源保護、廃棄物削減の取り組みを支援しています。

オートメーションの専門企業であるピルツは、以下のとおり、改良プロセス全体を支援しています。

  • ハザードアセスメント
  • 安全コンセプト
  • 安全設計
  • 適切な安全コンポーネントの選択
  • システムの実装
  • 検証
  • 妥当性確認
  • TD(技術文書)
  • 従業員のトレーニング
  • 必要な場合:CEマークの更新

ピルツで改造

施設内の機械

詳細情報

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド