寄木張り製造業者に最適な持続可能な安全ソリューション

オーストリアの寄木張り製造業者であるScheucherは、持続可能性の実現に取り組んでおり、これは設備のメンテナンスに限りません。Scheucherが既存のフライス盤の1つを全面的に改造したのはそれが理由です。つまり、ユニバーサルに持続可能な安全ソリューションを目指しているからです。Scheucherは、ピルツの総合的なアプローチ、つまり設備安全アセスメントからリスク分析、システムの実装と検証まで、包括的なサービスを確信していました。

業界固有の安全ソリューション

当初は、フライス盤のコンベヤベルトのみを「最小限の中断で」交換する必要がありました。しかし、コントローラも最新の規格に適合していなかったため、Scheucherは持続可能性の精神で包括的なオーバーホールを選択しました。つまり、新しいものを購入する代わりに改造を行うことにしました。ユニバーサルソリューションアプローチでは、木工業界の個々の課題も考慮する必要がありました。スパークの増加による火災リスクの増大、機械の安全性とアクセス性を常に確保しなければならない点です。押しボタンユニットPITgateboxと安全ロック装置PSENmlockを使用すると、フライス盤の危険区域が閉鎖されますが、インターロックは反対方向に取り付けられているので、機械はアクセス可能な状態のままになります。この業界固有のソリューションには、追加のライトカーテンPSENopt IIが補完されています。この改造により、最大約80%のエネルギーを節約できます。以前は10個のモータが同時にアイドリングしていましたが、現在は稼働に必要なものだけが稼働しています。

さまざまな利点

  • ワンストップで改造 - 設備の安全アセスメントとリスク分析から、システムの実装と検証まで。
  • 業界固有のソリューション: インターロックは逆方向に取り付けられます。そのため、機械には常にアクセスできます。
  • 持続可能なメリット: この変更により、フライス盤のエネルギーを約80%節約できます。

お客様の声

「それぞれのサブタスクを、4~5社のプロバイダに別々に委託することもできました。しかし、私たちが望んでいたのは、すべてを任せられるワンストップショップでした。信頼関係が重要だからです。多くの場合、サポートを受けることはありません。取扱説明書を読み、ほとんど自分で解決できます。そのため、次のプロジェクトでもピルツと協力して取り組むつもりです。」

Scheucherのオペレーションマネージャ、Karl Kaufmann氏

Scheucher Holzindustrie GmbHについて

オーク材、チェリー材、クルミ材の寄木張り床には、非常に特殊な製法のものがいくつかあり、それがScheucher Parkettのトレードマークとなっています。オーストリアの南スティリアにある、250人の従業員と100年の伝統を持つ同族経営企業は、ホテルのスイート、ロフト、レストラン、バー、ビジネスや会議用設備など、数十年にわたって世界市場向けの寄木張りの床を製造してきました。自然で長持ちする製品の製造業者として、Scheucherの最優先事項は環境保護と省資源です。

ピルツ製品採用事例

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?