小型安全コントローラPNOZmulti

多くの機能を1つのソリューションで実現!

柔軟に使用でき、操作も簡単!

機械安全のソリューションをお探しですか?設備や機械で非常停止、安全扉、またはライトカーテンなどの安全機能を監視する必要がありますか?PL eまたはSIL CL 3の最大の安全 に対応しますか?当社はシンプルで柔軟性の高い、増設可能なソリューションを提案できます。オリジナル製品PNOZmulti - 世界初の小型安全コントローラ!

小型安全コントローラPNOZmultiはモジュラ式ハードウェアおよびソフトウェアソリューションで主に構成され、直感的なパラメータ設定が可能です。

小型安全コントローラPNOZmulti - あらゆる用途で活躍する多機能コントローラです!第2世代にご期待ください - サクセスストーリーは続く!

あらゆるエンジニアリングフェーズで時間とコストを節約 - 利点

  • 様々なオートメーション環境および通信システムに対応する安全の世界標準 - コストパフォーマンスが高く、持続可能
  • 事前設定されたソフトウェアブロックを使用して、コンフィグレーションを簡単に変更可能
  • シンプルな診断機能によって機械のダウンタイムを削減し、設備の高い可用性を実現
  • 1つのシステムで計画からメンテナンスまで対応 - いつでも機能の増設、変更が可能
  • 最大の安全性 - 配線に応じて、EN ISO 13849-1のPL eおよびEN IEC 62061のSIL CL 3まで適合

小型安全コントローラPNOZmultiの製品レンジ

詳細情報

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド