カスタマイズ安全リレーmyPNOZは、お客様の要件に応じてバッチサイズ1でカスタマイズ生産されます。取り扱いが簡単で、柔軟に使用でき、賢い機能を搭載したこの製品は、信頼性の高い安全機能の監視を提供します。
安全をカスタマイズ
- 個別
- カスタマイズ
- 簡単
カスタマイズ安全リレーmyPNOZは、お客様の要件に応じてバッチサイズ1でカスタマイズ生産されます。取り扱いが簡単で、柔軟に使用でき、賢い機能を搭載したこの製品は、信頼性の高い安全機能の監視を提供します。
安全をカスタマイズ
ピルツはカスタマイズ安全リレーmyPNOZの機能を系統的に拡張しています。追加機能によってアプリケーションの選択肢が大きく広がり、柔軟性もさらに向上します。実績のあるオンラインツールのmyPNOZ Creatorを用いた独自のmyPNOZの作成と、試運転や操作の容易さに、常に主眼を置いています。次のような新たな可能性を提供します:
1台のモジュールで、より多くの安全入力
入力モジュールyi5(PNOZ yi5 8DI可変)は安全入力8点を装えているので、同じ数の安全機能に少ないモジュールで対応できます。そのため、制御盤のコストとスペースを節約できます。これにより、1台のmyPNOZで、最大30個の安全な2チャンネル入力機能のあるアプリケーションに対応可能になりました。
安全入力機能付きGroup OR
「Group OR」は入力モジュールyi6(yiPNOZ yi6 4DIバイパス)と合わせて実装できます。リンクされた複数の安全入力機能を切り替えて使うことができます。たとえば、自動モードでグループ化されている入力機能を、手動モードの別の安全入力機能で上書きする必要があるアプリケーションに役立ちます。
ドアロック装置の監視と制御
扉システムの安全ガードロックの制御と監視を、入力モジュールyi7(PNOZ yi7ロック)を用いて行えます。安全ロック装置PSENmlockおよびPSENslockによる安全扉の監視に最適です。もちろん、その他のあらゆる一般的なガードロック装置の制御と監視に、このモジュールをご利用いただけます。
N/C / N/O、1チャンネルセンサの監視
入力モジュールyi8 (PNOZ yi8 4DI NO/NC)は特に、非接触型安全近接スイッチPSENmagなど、N/C接点とN/O接点を1点ずつ備えたセンサの監視に適した設計となっていますが、安全ライトカーテンPSENopt 2S/4Sのように、テストパルスを用いる1チャネルセンサの監視にも使用できます。
出力のタイムディレー付き切り替え、直接切り替えの組み合わせ
出力モジュールyo5(PNOZ yo5 2NO 2NO t)の出力4点は、オンディレーまたはオフディレー出力2点と直接切り替え出力2点の組み合わせが可能です。
容易な診断のための信号出力
すべての入力モジュール(yi)とすべての入力/出力モジュール(yio)に、入力機能の状態を上位のコントローラに知らせるための信号出力が搭載されました。このステータス情報を利用して入力機能やその他の一般機能が視覚化され、迅速なトラブルシューティングと、トリガされた安全機能の特定が可能になります。
使いやすいmyPNOZ Creatorを使用して、簡単にお客様独自のmyPNOZを作成できます。お客様が必要な安全機能を選択すると、myPNOZ Creatorが最適なハードウェアを組み合わせます。シミュレーション機能を使用して、コンフィグレーションを確認できます。すべてが整うと、数クリックでお客様専用のmyPNOZのご注文が完了します。
myPNOZは1台ごとに、ピルツがお客様の個別のコンフィグレーションに従って事前に組み立て、バッチサイズ 1でカスタマイズ生産します。お客様の仕様に合わせて、当社が起動タイプやタイムディレーなどのパラメータ設定も行います。システムの試験実施後に、お客様のカスタマイズリレーを納品します。
myPNOZは短時間で簡単に設置できます。お客様は、myPNOZを「プラグアンドプレイで設置できる状態」で受け取ります。試運転のためのソフトウェアは不要です。配線のための時間や工数を大幅に削減できます。
カスタマイズされた安全とスマートな製品機能がカスタマイズ安全リレーの特長です。ヘッドモジュールと最大8台の増設モジュールから構成され、非常停止、安全扉、ガードロック、安全ライトカーテン、両手操作制御(IIIA/C)、イネーブルスイッチなど、2~30個の安全入力機能の安全な監視を保証します。
多数の利用可能なモジュールから、実際に必要な機能だけを、お客様またはmyPNOZ Creatorが選択します。要件が変更になった場合、myPNOZはいつでも変更や増設が可能なため、柔軟にご利用いただけます。
お客様専用のmyPNOZが組立、調整、試験済みの状態で納品されます。追加のソフトウェアや複雑な配線が不要な、「プラグアンドプレイ」で試運転を行えます。
myPNOZを使うと、システムの各部を安全ゾーンごとに個別に監視できます。入力機能間のORリンクもオプションで実装できます。
お客様がmyPNOZ Creatorで必要な安全機能を指定すると、myPNOZ Creatorが自動的に最適なハードウェアと対応するモジュールのシーケンスを選択します。
各入力モジュールが2つの安全入力機能を監視するため、モジュール数が少なくて済みます。12.5 mmまたは17.5 mmのスリムな幅も、myPNOZのメリットです。
カスタマイズ安全リレーmyPNOZはカスタマイズ安全ソリューションを簡単、柔軟、経済的に実現します。製品の主な利点と革新的なオンラインツールmyPNOZ Creatorの概要をこちらでご確認いただけます。
安全入力機能が2個だけの小規模なアプリケーションの保護にも、最大30個の安全機能を備えた大規模なアプリケーションの保護にも対応可能。
カスタマイズ安全リレーmyPNOZは幅広いアプリケーションに対応し、ほとんどすべての自動化設備に使用できます。
取り扱いが簡単でモジュラ設計のため、いつでも柔軟に調整や増設を行えます。
ピルツのアプリケーション動画で、myPNOZの機能とアプリケーションオプションの詳細をご覧ください。
電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com