2023/01/25

包装機械の段ボール送り込みの安全な監視

モジュラ式安全リレーmyPNOZを使用

包装機械のソリューションは何よりもオペレータを安全に保護する必要があります。段ボールの送り込みの監視にも同じことが当てはまります。この場合、材料の送り込み口が空のため、オペレータが機械に手を入れて怪我をすることがないようにしなければなりません。

このため、ピルツが提供する柔軟に組み立て・調整可能なEN ISO 13849- 1 PL d/Cat. 3または、EN IEC 62061 SIL 2に準拠するTUV認証取得ソリューションを使用して、梱包材の送り込みを安全に監視することができます。ユーザはすべての必要な安全の注意事項に対応済みであるため安心できます。2台の光電センサが段ボールケースの開口部を監視します。ケースに段ボールが十分入っていない場合、センサはモジュラ式安全リレーmyPNOZにこの状態を伝えます。機械は段ボールが補充され、生産の再開が可能になるまで停止されます。

myPNOZの詳細

モジュラ式安全リレーmyPNOZと2台の光電センサによるソリューションの利点:

  • myPNOZ Creator 型式コード: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700(半導体出力装備)またはmyPNOZ.03.CKA360AB000XD700(リレー出力装備)を使用して、事前にコンフィグレーション済みの状態で呼び出し可能
  • プラグ&プレイ: 配線を接続するだけで、すぐに使用可能
  • 柔軟: 追加の安全機能を監視する場合、多少の調整可能
  • 簡単: 既存のアプリケーションに組み込み可能

その他の情報:

包装における安全な段ボール送り込みソリューション

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を使用したソリューション

チラシのダウンロード

ソリューションの技術仕様書をダウンロード

 

包装機械の段ボール送り込みの安全な監視
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?