C規格は、製品規格です。タイプB規格への参照を含む特定の機械に関する詳細な要件が記述されています。これらの規格の起草は、欧州規格を担当するCENと電気規制を担当するCENELECの2つの団体が担当しています。
製品規格の概要 (C規格)
製品規格
最も重要なC規格
| プレス | |
|---|---|
| 工作機械の安全性 - プレス機械 - 第1部: 一般安全要求事項 | EN ISO 16092-1 |
| 工作機械の安全性 - プレス機械 - 第2部: メカニカルプレスの安全要求事項 | EN ISO 16092-2 |
| 工作機械の安全性 - プレス機械 - 第3部: 油圧プレスの安全要求事項 | EN ISO 16092-3 |
| 工作機械の安全性 - プレス機械 - 第4部: 空圧プレスの安全要求事項 | EN ISO 16092-4 |
| プレスブレーキ | EN 12622 |
| プラスチック・ゴム用機械 | EN 289 |
| 産業用ロボット | |
|---|---|
| 第1部ロボット第2部ロボットシステムと統合 | EN ISO 10218-1/2 |
| 協力ロボット | ISO TS 15066 |
| マシニングセンタ | |
|---|---|
| 工作機械の安全性 - マシニングセンタ、フライス盤およびトランスファーマシン: 第1部:安全要求事項 | EN ISO 16090-1 |
| 繊維機械 | EN ISO 11111-1~-7 |
| 木工機械 | EN ISO 19085-1~-17 |
| レーザ加工機 | EN ISO 11553-1~-3 |
| 包装機械 | EN 415-1~-10 |
|---|
| 製紙機械 | |
|---|---|
| 機械類の安全性 - 印刷機械および紙加工機械の設計および製造の安全要求事項 | EN 1010-1~-5 |
| 機械類の安全性 - 製紙および仕上げ機械の設計および製造のための安全要求事項 | EN 1034-1~-16 |
| 熱成形機 | EN 422、EN 12409 |
|---|
| 旋盤 | EN ISO 23125 |
|---|
| 金属ダイキャストユニット | EN 23063 |
|---|
| 連続搬送機 (コンベア) | EN 619 |
|---|
| 電動扉 | EN 12453 |
|---|
| 産業用トラック | EN ISO 3691-1~-6 |
|---|
この記事はお役に立ちましたか?