安全リレー/セーフティリレーPNOZ

PNOZ - 各要件を満たす最適な安全ソリューション

安全リレー/セーフティリレーPNOZ

安全リレーPNOZは、非常停止、安全扉、ライトカーテン、両手操作、安全マット、速度、停止、その他の多くの安全機能を監視します。PNOZ安全リレーは、日々世界中で多くの用途で実績を上げています。

人と機械を保護するために、1987年にピルツは最初の非常停止リレーの特許を取得しました。これは、安全技術の1つのマイルストーンでした。PNOZ安全リレーは、すぐに世界で最もよく使用される安全リレーへと進歩しました。PNOZという名称は、今日では安全リレーの代名詞になっべています。PNOZ - この製品こそがオリジナルです!

シンプルな機器からモジュラ式安全リレーmyPNOZや、機械のグローバルな標準安全装置とも言える小型安全コントローラPNOZmultiまで継続的な開発が進められています。

新しい安全リレーmyPNOZ

お客様の個別の要件に応じて、 バッチサイズ1カスタマイズ生産します。お客様は組み立て、設定、テスト済みの状態でmyPNOZを受け取ります。お客様はプラグ・アンド・プレイで取り付けるだけで使用できます。これ以上ないほど簡単ですね?

詳しい情報は、こちらをご覧ください。

信頼できる安全技術の標準 - お客様の利点

  • 国際認証
  • 装置の便利な診断オプションによるプラントの高可用性と短いダウンタイム
  • プラグイン端子付属ユニットなどによる迅速な試運転と容易な配線
  • 評価機器、互換センサ技術、制御・信号装置から構成されるトータルソリューション
  • EN ISO 13849-1のパフォーマンスレベル「e」およびIEC 62061のSIL CL 3までの最大の安全性
安全リレーPNOZの利点

最適な安全リレーの選択

安全リレーのさまざまな機能

安全リレーの機能の概要

当社の安全リレーは、さまざまな供給電圧範囲、安全接点の数、端子の数、プラグイン端子機能により区別されます。安全リレーの機能について詳しい記事をお読みください。
当社の製品は、特徴や機能の違いに応じて次の製品グループに分類されます。

myPNOZ

  • 組み合わせロジック内蔵の安全リレー
  • myPNOZ Creatorで個別に作成
  • バッチサイズ1でカスタマイズ
  • 素早く簡単な試運転

PNOZsigma

  • 最小幅に最大の機能
  • オペレーティングモードと時間の調整可能
  • モジュラ設計により増設可能

PNOZ X

  • 各機能に対応す安全リレー
  • 電子機械式、フローティング
  • 広範囲の電圧対応電源ユニット

PNOZcompact

  • 角型、シンプル、黄色
  • シリーズ機械の大量生産メーカに最適
  • 安全アプリケーションの基本機能

PNOZelog

  • 簡単に接続
  • 耐摩耗性
  • 拡張診断機能

プッシュイン技術によるコストの削減

プッシュイン技術によるコストの削減

プッシュイン技術の型式には、経済性と安全性の両面において大きなアドバンテージがあり、試運転と修理時間が短縮されるため、コストを削減することができます。

プッシュイン技術のケージ式端子は次の製品レンジで利用できます。

  • 安全リレーPNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • モニタリングリレー PMDsigma
  • ライン監視装置PLIDdys
  • モジュラ式安全リレーmyPNOZ
  • 小型安全コントローラPNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

シンプルな操作による簡単なサービス

シンプルな操作による簡単なサービス
  • ワイヤエンドスリーブを使用する、または使用しない、すべての従来型ケーブルの接続
  • 簡単かつ迅速な配線
  • 端子台ごとのデュアル接続は、両方同時の接続、または個別の接続に対応 (配線の取り付け時または交換時にアドバンテージを発揮)
  • 再配線が不要なため配線エラーがなくなり、ユニット交換時のコストを削減
  • 電圧検査のために個別に開放
  • コード化されたプラグ、簡単で信頼性が高い取り付け、作業時の取り扱いの安全性を向上
  • 一定の締め付け圧力によりメンテナンスフリー。スクリュー式端子と異なり、定期的な締め直しが不要。端子締め直しの追加コストが不要
  • 衝撃や振動の強い場所でも接点の安全性を確保
  • 電位のループスルーに容易に対応

あらゆるアプリケーションに対応する最適な安全リレー

現在、この安全リレーでは、定番の非常停止機能に加えて、安全扉、ライトバリヤ、両手操作、安全マット、ミューティング、停止、速度、および他の多くの安全機能を監視します。

 

 

 

さらに詳しい情報が必要ですか?5.1章をお読みください。Safety Compendiumのドイツ語版には、機械安全の最新情報が含まれています。

Safety Compendium
定番の非常停止機能

製品レンジ: 安全リレー

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: