一次包装のオートメーションソリューション

一次包装における包装ラインのオートメーション

一次包装の包装ラインを自動化する場合、包装される製品は主に食品、飲料、医薬品または消費者ケア製品です。特にこれらの業界では、包装機械や設備は頻繁に洗浄が行われるため、プロセスの保護と衛生の要件がきわめて高くなります。また、設備と機械 (ボトリング設備、成形、充填、シーリング機械、コンベヤ物流など) の可用性と安全性も重要な基準となります。これらの要件はすべて、制御技術、安全センサ、モーションコントロールソリューションなどの当社の技術を使用して満たすことができます。

当社は特に、オートメーション、オペレータの安全性、包装機械の不要なダウンタイムの回避を重視しながら、最大限の生産性と柔軟性を維持します。

EN 415ガイド - 無料ウェビナー!

この無料ウェビナーでは、EN 415規格シリーズについてご紹介します。この標準は、充填ラインからパレタイザーに至るまで、包装機械をどのように設計・操作し、人々を保護し、規制準拠を確保しなければならないかを規定した欧州の安全標準です。

あなたは学ぶだろう:

  • EN 415とは何か、そして欧州機械規則との関係
  • OEMが標準準拠設計からメリットを得る理由
  • 実際の典型的な安全要求事項とは何か
  • 更新されたEN 415-3の新機能(ライフサイクルの範囲と新しい機械の種類を含む)
  • ピルツが機械準拠への道をどのようにサポートしますか
  • PILZ製品によるアプリケーションの例

このウェビナーでは、機械製造業者、安全エンジニアまたは包装部門のマネージャーを問わず、より安全でスマート、準拠性の高い包装システムを開発するために必要な知見を得ることができます。無料登録して、包装の安全性では競合他社より一歩前を行きましょう!

(このウェビナーは英語のみで利用可能です。)

ブリスタ包装の安全と衛生

磁気式安全近接スイッチPSENmagは、過酷な産業環境において安全扉と位置を監視します。ステンレス製ハウジングにより、汚れや高温への耐性があります。堆積物が付着することもありません。高温蒸気滅菌などの強力な洗浄方法を行っても、機械のカバーやフラップは耐熱のため保護されています。

耐性のあるハウジングにより、ステンレス製のPSENmagは、爆発の危険がある環境においても確実な監視を行います。このため、保護等級IP67/IP69Kの堅牢なスイッチとECOLAB GmbH認証取得済みのケーブルは、食品、医薬品、化粧品の安全な包装に最適です。

ブリスタ包装の安全と衛生に関するアプリケーション例

ボトリング設備の改ざん防止

ボトリング設備のアプリケーション例

ITおよびOT (操作技術) のネットワーク化により、ボトリング設備などの包装機械の追加保護が必要になります。は、不正アクセスによる改ざんから制御ネットワークを保護します。これにより、外部からの攻撃に対して機械は安全な状態を維持できます。たとえば、ファイアウォールを上流の小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2オートメーションシステムPSS 4000 (写真)、その他の制御システムに接続できます。

PSENoptや安全スイッチPSENcodeなど、対応する当社のセンサを使用することで、お客様のボトリング設備は効率的に稼働し、完全な安全とセキュリティを実現します。

ボトリング設備の本人確認とアクセス管理 I.A.M.

I.A.M.は従業員の保護、損害賠償の保護、生産性の最大化、および最適なデータ保護対策のための個別のソリューションを提供します。特に包装機械では、各種オペレーティングモードを頻繁に切り替える必要があります。オペレーティングモード選択およびアクセス許可システムPITmodeを使用することで従業員を危険から保護し、不正な物理的アクセスから機械を保護することができます。リーダユニットPITreaderは小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2またはPSS 4000と組み合わせて使用することで、PIToe 4Sなどの押しボタンやPMIvisuタッチパネルから入力される安全性の低いパスワードを置き換え、HMIパネルへの不正アクセスを防止します。 個別の評価ユニット (PITm4 SEU) を装備したPITmode fusionは、サードパーティ製コントローラを使用している場合に使用します。

また、各トランスポンダキーに付与された個別の権限を使用して、ボトリング設備のメンテナンスなどに使う安全扉へのアクセスを制御することもできます。「Key-in-pocket」ソリューションでは、ユーザーのセキュリティIDがPNOZmulti 2またはPSS 4000の安全リストに保存されます。すべてのユーザが再度サインアウトするまで、設備を再起動することはできません。さらに、モジュラ式安全扉システムとの組み合わせにより、従業員とプロセスを保護する個別の安全ガードソリューションを、お客様の要件に応じて提供します。

オペレーティングモード選択機能を装備するボトリング設備のアプリケーション例

成形、充填、シーリング機械の安全性

成形、充填、シーリング機械のアプリケーション例

特に、成形、充填、シーリングなどの自動包装プロセスでは、厳密な位置決め精度とドライブ同期要件を備えたモーションコントロールシステムが重要です。たとえば、包装資材のローラや給紙装置の高速化などは、オペレータに対する高レベルの安全性が不可欠であることを意味します。安全モーション、ドライブ内蔵安全PMCprotego DSにより、ドライブコントローラ内で安全性が確保されるため、省スペースと各種の安全およびモーション監視機能が実現します。

当社の省スペースサーボモータPMCprotego SZすべてのモーションタスクを実行して、モーションコントロールのトータルソリューションを実現します。

包装技術の詳細