小型コントローラPNOZmulti 2

多機能でどのようなシステムにも使用できます!

第2世代PNOZmulti 2 – サクセスストーリーは続く!

小型コントローラPNOZmulti 2

世界中で使用される第2世代小型安全コントローラPNOZmultiを、ぜひオートメーションでご活用ください。さまざまなオートメーション環境および通信システムに対応する世界のセーフティスタンダードである小型コントローラは、お客様のシステムにも対応できます。設備や機械の高い生産性、ユーザフレンドりな診断、シンプルな視覚化を実現する小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は、最適な選択肢であることを保証します。

モジュラ式小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は柔軟なため、お客様の要件に合わせて対応可能なだけでなく、狭い制御盤内にも取り付け可能です。幅わずか45 mmのコンパクト設計でありながら、EN ISO 13849-1のPL eまたはEN IEC 62061のSIL CL 3に対応する各種安全機能監視用の最大の機能が搭載されています。ユーザフレンドリなソフトウェアでハードウェアやソフトウェアのコンフィグレーションをサポートします。設計からメンテナンスまで1つのソフトウェアアプリケーションのみで対応できます。

ニュース: 包装機械の段ボール送り込みの安全な監視

アプリケーションで、可動ガードが事前に定義された位置にあるかどうか監視する必要がありますか。例えば、包装機械の段ボールマガジン内の梱包材などです。段ボール供給マガジンに十分な梱包材がある場合、オペレータは危険ゾーンに手を入れることができないため、機械が稼働中に怪我をすることがありません。段ボールなどの材料は保護対策として使用されます。2台の光電センサを使用して、マガジンに十分な材料があるかどうか検知します。段ボールのブランクが許容量に満たない場合、センサがこの状態を小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2に送信します。十分な段ボールが再度配置されるまで、PNOZmulti 2の出力が機械を停止します。即使用できるソリューションをお探しでしたら、モジュラ式安全リレーmyPNOZをPNOZmulti 2の代わりにご利用いただけます。

お客様の利点 - 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2と2台の光電センサによるソリューション

  • 優れたコストパフォーマンスと時間短縮: EN ISO 13849-1のPL d / Cat. 3、またはEN IEC 62061のSIL CL 2に準拠するTÜV認証ソリューション
  • 柔軟: すべてのPNOZmulti 2ベースユニットが認証取得
  • 経済的: その他すべてのアプリケーション関連の安全機能を同時に監視可能 (非常停止、安全扉など)
  • 高生産: PVIS経由の診断機能搭載、プレーンテキストメッセージを使用した明確な指示でダウンタイムを迅速に解決
  • コスト節減: 複数の段ボールマガジンを1台のベースユニットで監視、1つのファンクションブロックをコンフィグレーションし、それぞれのマガジンに2台のセンサを使用
  • オープン: 既存のソリューションを改造可能

詳細:

チラシをダウンロード
ソリューションの技術データをダウンロード

PNOZmulti 2と2台の光電センサ

実績のあるPNOZmulti 2システム - 利点

  • 高いコストパフォーマンスと持続可能性: さまざまなオートメーション環境および通信システム向けの世界の安全標準
  • 認証取得のハードウェアおよびソフトウェアで安全なオペレーション
  • 設計からメンテナンスまで1つのシステムで対応: いつでも増設や機能の変更が可能
  • コンフィグレーションの変更に対応: 機械の連続生産に理想的
  • わかりやすい世界共通の診断で機械のダウンタイム短縮と設備の可用性向上を実現
  • 安全のコンポーネントがオートメーションタスクにも対応するため、合理化の可能性

連携のとれた製品群 – 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2の特長

小型コントローラPNOZmulti 2の特長
  • ベースユニットと増設モジュールで構成されるモジュラ式システム
  • ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータ: 1つのツールでハードウェアとソフトウェアのコンフィグレーションに対応
  • ユーザフレンドリーな診断機能とウェブベースの視覚化
  • すべての一般的なフィールドバスシステムや通信インタフェースに接続
  • 最大の安全性: 配線によって、EN ISO 13849-1のPL eおよびEN IEC 62061のSIL CL 3に適合
  • 安全センサ、分散型周辺機器、操作および監視機器との組み合わせで安全のトータルソリューション

最適なセットアップ - 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2で目標を確実に達成

エラーの発生または検出ゾーンへの侵入時には、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2が迅速に出力を安全状態に移行させます。PNOZmulti 2はあらゆる動作が制御され、したがって安全な方法で停止するよう保証します。小型コントローラPNOZmulti 2は多数の業界で人と機械の安全を確保しています:

  • 工作機械: 旋盤、フライス盤、ボール盤など
  • :
  • 成型技術: メカニカルプレス、小型プレスおよびパンチプレス
  • ロボットセル: 加工、溶接および塗装ロボット
  • 包装機械: 飲料自動販売機およびパレタイジング機械
  • プラスチック加工機: ブロー成型機など
  • レーザ機械: レーザ溶接およびレーザ穴あけ機械など
  • 印刷および製紙産業: 印刷、封筒製造および製紙機械
  • 風力タービン
  • 遊園地
  • ケーブルカー技術
  • 自動車産業、医薬品産業、プロセスエンジニアリングおよび技術、その他の業界の各種アプリケーション

製品レンジ: 小型コントローラPNOZmulti 2

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com