安全スイッチはさまざまな領域で使用できます。ガードが開いているときは、機械の危険な動きなどを停止し、再起動を防止する必要があります。このガードを無効にしたり、不正に操作したりすることが可能であってはなりません。
安全スイッチPSENはこれらの要件を効率良く、経済的に満たすため、安全扉や位置監視に最適です。
安全スイッチはさまざまな領域で使用できます。ガードが開いているときは、機械の危険な動きなどを停止し、再起動を防止する必要があります。このガードを無効にしたり、不正に操作したりすることが可能であってはなりません。
安全スイッチPSENはこれらの要件を効率良く、経済的に満たすため、安全扉や位置監視に最適です。
安全柵の扉、カバー、フラップ、シャッタードアの監視用または位置検出用: 安全スイッチPSENmech、PSENmagおよびPSENcodeが適しています。当社の安全スイッチはEN ISO 14119の要件を非常に経済的に満たし、安全性と使いやすさと生産性を兼ね備えています。
ピルツの安全スイッチは様々な設計、動作原理を採用する製品をご用意しています。過酷な環境条件での使用にも耐えることができます。安全スイッチを直列接続し、大規模なコスト削減も実現できます。
しかしながら、センサ技術のみでは不十分です。対応する評価オプションと併用して初めて完全なソリューションになります。そのためピルツは、センサ技術とコントローラで構成される安全トータルソリューションを提供しています。つまり、安全の認証を含めて、すべてのコンポーネントを実装する上で時間とコストを節約します。
電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com