ポイントコントローラの高信頼性を実現

近代化でリード

ポーランドの複数の主要都市で都市鉄道および路面電車のポイントコントローラを改造した際の重要な要件は、安全と信頼性でした。それは、使用していた制御技術が旧式のため、温度変化の影響を受けていたためです。多くの場所で、ポイントを時速10 kmでしか通過できず、望ましい定時運行を妨げていました。ポーランド企業UE S.A.は鉄道地上設備の近代化に特化する企業であり、近代化を請け負いました。以下が含まれます。鉄道で実績のあるオートメーションシステムPSS 4000。ソリューションの中心として、PSS 4000は安全で信頼性の高いポイント制御を実現し、さらに、モジュラ構造と簡単な試運転によって、鉄道の運行を継続しながら改造を実施することができました。

鉄道地上設備向けの堅牢で信頼性の高いソリューション

ZUEはポイントコントローラの改造のために、オートメーションシステムPSS 4000を2017年から使用しています: 都市鉄道と路面電車のポイントは全天候で安全に制御することが可能になりました。耐熱性のモジュールと電磁両立性(EMC)により、加熱していない制御盤内でも、PSS 4000は結露や振動などの機械的ストレスへの耐性があります。しかし、エラーや故障が発生すると、ウェブベースの視覚化ソフトウェアPASvisuを利用して、ディスパッチャが簡単に識別し、場所を特定することができます。PASvisuでは、常にすべてのシステム部品を表示し、さまざまなリモートメンテナンスオプションを利用できます。改造後、ポーランドの鉄道事業者UE S.A.のネットワークのポイントは、安全度水準SIL 3に適合しています。近代化された路線では移動時間が半減し、乗客は恩恵を受けています。

さまざまな利点

  • 安全性の向上: PSS 4000は鉄道専用の安全認証を取得しています。
  • さらに高い信頼性:故障やポイントの設定ミスによる大惨事を実質的に排除
  • 時間の節約: オートメーションシステムの理路整然とした構造で、エンジニアリングやオペレーションからメンテナンスに至るまで、プロジェクトが加速しました。

お客様の声

「オートメーションシステムPSS 4000は、製品の品質や信頼性が優れています。多くの鉄道事業者が、すでにシステムのさまざまなバージョンを使用して、成功しています。さらに、ピルツは迅速に納品し、一流のサポートや有能なアドバイスも提供してくれます。」

ZUE S.A.イノベーション・エンジニアリング部長、Tomasz Szczypek氏

ZUE S.A.について

2002年に設立されたZUEグループのZUE S.A.は、ポーランドの公共交通機関の旅客施設建設をリードする企業の1つです。同社は路面電車と鉄道のコンセプトおよびソリューションを開発します。ZUE S.A.は鉄道ネットワークおよび頭上架線システムの幅広いサービスを提供しています。現在クラクフに本社を置き、900人以上の従業員を擁しています。

当社製品導入事例
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
この記事はお役に立ちましたか?