産業用ネットワークをわかりやすく、パワフルかつセキュアにしましょう。そのためのシステム部品を以下の分野でご利用いただけます:
当社のSafety Compendiumの第6章で、SafetyNET pを使用して安全関連通信ネットワークを確立する方法をご確認ください。
フィールドバスシステム用コンポーネントは高い性能を発揮し、分散型制御ロジックで設備を拡張します。
ピルツの診断システムを使用すれば、シンプルで包括的な診断を実行できます。サービスの工数を削減できます!
ピルツジャパン株式会社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-5 いちご新横浜ビル 4階
電話: 045 471 2281 Eメール: [email protected]
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-17-5 いちご新横浜ビル 4階
電話: Eメール: [email protected]