シリンダー生産の道を開く

Vaillantの温水貯蔵タンクシリンダーを最新の電気・安全技術に更新するため、54の設備を近代化することになりました。シリンダー生産の安全設計は、安全と効率を両立し、2つの旧式の生産ラインにバリアフリーソリューションを取り入れました。積み込み・積み下ろしエリアは、作業を妨げない構造でなくてはならないと言う課題がありました。

芸術に近い安全

ハザードアセスメントに基づき、ピルツはライトカーテンPSENopt IIを使用して、独自の安全ソリューションを開発しました。個々のポジショナーは3面からアクセスでき、手動またはクレーンで供給される色々なサイズのシリンダーを固定します。ピルツは、ハザードアセスメントから、安全コンセプトおよび安全設計、システムの実装まで、パートナーシップの精神で近代化プロセスをサポートしました。ジョイントワークショップの開催中に、ソリューションが見つかりました。ライトカーテンPSENopt IIは90°傾けられ、投光器は床に水平に埋め込まれ、受光器は天井に設置されました。そうすることで、安全を妥協することなく、人と機械の接触をバリアフリー化できたのです。小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2がすべての安全関連信号を管理します。設備のオペレータが床から送信される光線を遮光するか、上流の感圧マットを踏むと、PNOZmulti 2は直ちに危険な動作の安全停止をトリガします。目に見えるバリアはありません。

さまざまな利点:

  • 将来のため、古い生産ラインを規格に準拠して安全に稼働しましょう。
  • バリアフリーの安全ソリューションにより、生産性が向上し、オペレータが今までより自由に動作できるようになります。
  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2をベースに、増設モジュールを使用して、システムを個別に増設できます。

引用:

「各フェーズで、ピルツはオープンに、パートナーシップの精神で協力してくれました。いつも役立つ、適格なアドバイスをしていただけました。それは、単なる設置の提案ではありません。」

Vaillant産業技術部、Jörg Holzportz氏

Vaillantについて

Vaillantグループは暖房、換気、空調技術のグローバルなマーケットおよび技術リーダです。140年以上、Vaillantは、持続可能で利益になる成長を達成するための戦略を実践してきました。同族会社であるVaillantは、現在、欧州6ヵ国と中国に、生産・開発施設10拠点を構えています。

ピルツ製品採用事例: