ライン監視装置

長いケーブル経路の最大の安全性 – PLIDdysで実現!

安全ライン監視装置PLIDdys

安全ライン監視装置PLIDdysは、2線接続での安全起動を実現し、長いケーブル経路に最大の安全を提供します。PLIDdysがあれば、エラー発生時の意図しない起動やプラントの始動を防止できます。特に、連結されているプラントや、広範囲に分散して見通しのあまり良くないプラントの各セクションにとって非常に有益です。

ライン監視: さまざまな利点

  • 潜在的なあらゆる配線エラーはPLIDdysの継続的なライン検査により検出されるため、専用のテストが不要
  • PLIDdysは既存の配線にループ接続できるため追加のコストはわずか
  • コンパクトなサイズにより既存の設備への組み込みが容易
  • 既存の周辺機器を維持することでコスト削減を実現
  • ケーブル長3,000メートルまで対応
潜在的な配線エラーを監視し、エラー発生時の起動を防止します。

最適なソリューションPLIDdys: 特長

  • コンパクト設計
  • 既存プラントの簡単な改造
  • PLIDdysはセンサ、スイッチなどに組み込み可能
  • 評価機器PNOZ e8.1pとの組み合わせで、安全ケーブル/接続に最適なソリューション

アプリケーション例: ライン監視装置PLIDdys

  • ケーブルカー、リフトシステム
  • 露天掘りや地下のコンベヤベルト
  • トンネル掘削機械
  • プレスライン
  • 遊園地の乗り物
  • トレーリングケーブルアプリケーション
  • 連結/分散型設備のセクション
アプリケーション例:  ライン監視装置PLIDdys

製品レンジ: PLIDdys