Brau Union Österreichにとって、「安全第一」が最も重要な経営理念です。既存の設備や工程は、定期的に安全点検を受けます。点検の対象は、ビールの残留物を洗浄する樽の洗浄工程や、毎時最大700個の樽を再充填するリユース樽の充填設備も含まれます。これらは1993年から使用されています。コントローラの改造の一環として、機械の介入オプションの再評価と妥当性確認を行うことになりました。適合する必要のある最新規格に関するコンサルティングから、既存の安全装置や非常停止チェーンの点検まで、ピルツは潜在的な危険源を分析し、適切なインターロック装置や設備に最適な安全コンセプトを推奨しました。
改造の知識で指名
「安全第一」
さらに実用的
樽洗浄や充填設備では、保守担当者がフォークリフトで中央に配置されたメディアディストリビュータにサービス業務のため接近できるようにするため、保護壁を簡単に取り外せることが重要です。この要件を満たすため、モバイル策を使用することに決定しました。このソリューションには、権限のあるオペレータのみ修正された不具合を確認し、システムを再稼働することができる新しいアクセス管理システムも含まれます。従来のライトカーテンは柵に置き換えられました。Brau Unionはピルツのコンサルティングサービスを全面的に活用し、潜在的な危険箇所の分析(具体的な対策を含む)から、EN ISO 13849、IEC 62061、IEC 61508などの国産安全規格や指令に準拠した安全関連の実装および妥当性確認まで、ピルツに委託しました。
さまざまな利点
- 包括的なサービスポートフォリオ: リスク解析から、改造の実施、妥当性確認まで
- 心配のないメンテナンス: 設備は安全に関する最新の規則の要件をすべて満たしています。
- 安全かつ実用的: モバイル壁により、機械に簡単にアクセスできます。近代的なアクセス管理システムが安全性とセキュリティ要件をすべて満たします。
お客様の声
「当社は常に安全について学んでいますが、日常業務で安全を担当したり、関連する法律を日々チェックしていない限り、最新情報を把握することは困難です。そのため、安全に関しては、ピルツのノウハウと専門知識に頼っています。」
Brau Union Österreichについて
Brau Union Österreichは年間、通算50万キロリットル以上のビールを供給しています。そのうち約20%は、ヴィーゼルブルクで生産され、グループで最も多くの商品を生産する最大の醸造所となっています。ハイネケングループ内で、ヴィーゼルブルクはダブルゼロ(アルコール0.0パーセント)ノンアルコールビールを生産するオーストリアの拠点です。全体で、ヴィーゼルベルクで生産される商品は130種類の容器に注入されます。
当社サービス採用事例
この記事はお役に立ちましたか?