サーボアンプ

サーボアンプ – すべてを制御するコンバータ

サーボアンプPMCprotego DおよびPMCtendo DD

広範なモータ技術に対応するドライブコントローラとして、ピルツの最新型サーボアンプをご使用ください。サーボモータ、非同期モータ、リニアモータなど、一般的なあらゆるモータの操作に使用できます。さらに、ロータリダイレクトドライブ、サーボリニアアクチュエータ、特殊なモータを使用するアプリケーションにも対応しています。

サーボアンプPMC SC6 / PMC SI6

サーボアンプPMC SC6およびPMC SI6を使用すると、コンパクト設計で柔軟かつ組み合わせ可能なドライブコントローラの利便性を享受できます。電子モータネームプレートを使用して、迅速な試運転が可能です。ドライブコントローラは、すべての一般的な通信プロトコルを介して接続できます。PMC SI6は拡張可能な多軸ソリューションであり、特に4軸以上の大規模な設備や機械での使用に最適です。

それとは対照的にPMC SC6拡張可能なスタンドアロンソリューションであり、小規模の設備や機械での使用に適しています。

サーボアンプPMC SC6 / PMC SI6

サーボアンプの優れた利点

  • 最新サーボ技術による柔軟なフォーマット変更への対応とサイクルカウントの向上
  • 機械の可用性向上により、ダウンタイムを回避
  • インテリジェントなバラスト回路との中間回路接続による最適なエネルギーバランスで、外部バラスト回路が不要
  • ドライブコンフィグレーションから試運転まで個別のコンサルテーションとカスタマーサービス
サーボアンプの優れた利点

サーボアンプの機能

サーボアンプの機能
  • オープンなハードウェアおよびソフトウェア構造
  • 簡単かつすばやく使用法を習得でき、ユーザフレンドリで分かりやすい構成のユーザソフトウェアによる明確なプロジェクト資料
  • 230~480 V (+/- 10 %) のユニバーサル電圧範囲
  • サーボアンプ用の各種インタフェースを用意
  • 幅広いドライブおよびステータス照会オプションにより、機械のコンセプトに簡単に組み込むことができます
  • リゾルバまたは高分解能エンコーダによる正確な位置決めと高度な動的制御
  • サーボアンプによって試運転と診断を迅速に実施

あらゆるアプリケーションに対応するサーボアンプ

サーボアンプを使用し、モータに電源を供給して駆動します。さらに、次のような機能も備えています。

  • 位置決め (バスから、または入力経由で駆動)
  • さまざまな位置決めセットの処理
  • 速度制御
  • トルク制御
  • 電子ギア機能
  • 工作機械
  • 包装機械
  • 印刷機械
  • 製紙
  • 充填
  • ハンドリング/ロボティクス
  • 工作機械
  • ピック&プレイス
  • テストリグ
  • 半導体産業
  • サーボアンプ用の特定アプリケーション (バンド掛けや溶接ガンなど)
あらゆるアプリケーションに対応するサーボアンプ

産業

ピルツの製品レンジ:サーボアンプ

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: