ノンストップのケフィア、ココア生産をサポート

乳製品のパレタイジングシステム改造に成功

NÖM AG社のパレタイジングエリアでは、リレーベースのミューティングコントローラによって、30か所の出入口の安全装置が物品通過中に確実にミューティングされるようになっていました。ミューティングコントローラの製造中止に際し、NÖM AG社は特別な課題に直面することになりました。コントローラの代替品が提供されなかったため、NÖM AG社は、上位のコントローラに干渉することなく、既存評価リレーの機能やライトカーテンとの相互作用を再現できる革新的なソリューションを探す必要がありました。計画において支援を提供し、安全関連の認証の過程を伴走してくれる社外エキスパートが求められていたのです。現在は柔軟な小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のシームレスなミューティング機能によって、物品の安全な送り込み・送り出しを実現しています。

既存機能を1対1で再現

NÖM AG社の冷蔵倉庫は毎日24時間体制で稼働しており、不測のダウンタイムは許されません。そのため、2つのパレタイジングシステムの改造は実質的にオペレーション稼働中の状態で行われ、旧来のミューティングコントローラが取り外され、ライトカーテンが交換されました。ここでの課題は上位のコントローラがミューティングに関与していることでした。現在ではPNOZmulti 2が従来のリレーの機能を再現しています。具体的には、すべての安全装置が2チャンネルオペレーションとなっています。設備のコントローラがパレット到着を知らせると、PNOZmulti 2が以前のリレーのタスクを実行します。2つの制御出力をミューティングし、上位のスタンダードコントローラにこのオペレーションを確認させ、物品の移動を可能にします。2つの制御出力をミューティングし、上位のスタンダードコントローラにこのオペレーションを確認させ、物品の移動を可能にします。それに加え、オートメーションシステムPSS 4000が複数のステーションを担当します。このシステムの設置もピルツがわずか1回の週末で行いました。

さまざまな利点

  • 旧式のミューティング技術を強化し、1:1で置き換え: 既存アプリケーションの制御レベルでの介入が不要
  • PNOZmulti 2によるミューティングソリューションは、将来を見据えた設計で、ソフトウェアによる設定、各種安全装置に対応
  • 効率的に改造を実現でき、ダウンタイムはほぼゼロ

お客様の声

「問題は既存アプリケーションの再現が難しいことでした。その理由は、上位のコントローラがミューティングに関与していたことでした。そのような状況の中、ピルツは救世主として活躍してくれました。新しいコンポーネントの計画、設置から、安全関連の認証にいたるまで、すべてが完璧に軌道に乗り、可能な限り最短の所用時間で完了しました。」

Michael Hronek氏 (オートメーションエンジニア・制御技術責任者)

NÖM AG社について

NÖM AG社はオーストリア大手乳業メーカーの1つであり、バーデン・バイ・ウィーンを拠点としています。乳製品加工における125年を超える実績のもと、NÖM AG社は牛乳、ヨーグルト、バター、カードチーズ、飲料など多岐にわたる乳製品を製造しています。同社では毎年、地域内の2,300を超える酪農家からの数億キロもの牛乳を加工しており、従業員数はオーストリア国内で700名以上にのぼります。同社では自社の生産において最新技術を採用し、研究開発への投資を継続的に行っています。

ピルツ製品採用事例