オートメーションの安全性

安全オートメーションの利点

オートメーションには多くの利点があり、現在では世界中の多くの業界で採用されています。機械や生産設備全体、さらには生産施設を自動化することで、プロセスを簡素化するだけでなく、品質と生産性も向上させることができます。

しかし、安全面は産業オートメーションで無視されることが多く、従業員の負担となるだけに留まりません。資材やツールの損傷、その結果として発生するダウンタイムは、悪影響の一部にすぎません。人身傷害により、事態はさらに悪化します。
また、国の検査で単純な安全基準も満たされていないことが判明した場合、設備全体の閉鎖は避けられません。設備の運用を再開するには、安全対策に迅速かつ多額の投資が必要となります。

ピルツをパートナーとすることで、このような事態を回避できます。当社は、安全オートメーションのために重要な要件を把握し、実装とソリューションをサポートします。機械安全要件の順守に関しては、拘束力のない推奨事項から必須の法律まで、多くの国でさまざまな規制があります。

当社は安全オートメーションに関する固有の課題に対応して、お客様をサポートします。

安全オートメーションの7つのステップ

当社のチェックリストでは、安全オートメーションの適切な概要を説明しています:

  • 業界の関連規格をご存知ですか?
  • お客様の産業に適用される安全規格は?
  • お客様の国で適合義務のある機械安全要件に関する法律は?
  • 機械指令とその適用方法をご存知ですか?
  • 機械を輸出する際に考慮する必要がある法律は?
  • お客様の機械には有効な適合性評価とCEマークがありますか?
  • 適切な安全技術を使用していますか?

安全オートメーションの利点

安全に対する欲求は人間の基本的欲求です。安全を実感する従業員は、効率性と生産性が向上します。そのため、安全は御社の成功に長期的な効果をもたらします。安全技術の最適な使用によって、設備や機械も順調に稼働し、生産の品質が上がります。

安全オートメーションの利点の概要:

  • 生産性の向上 – 安全で効率的なワークフローでさらなる成果を達成
  • 常習的な欠勤の低減 – 従業員の健康安全対策の改善
  • ダウンタイムの最小化 – 安全システムに内蔵された診断機能により故障を迅速にトラブルシューティング
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド