ブレーキ制御装置

安全ブレーキ制御用の安全リレーPNOZ s50

安全リレーPNOZ s50

安全ブレーキおよび抑速ブレーキを使用するアプリケーションには、信頼性の高いブレーキ監視が必要です。それにより、ドライブの電源がオフの状態になっても、ユーザに危険が及ぶことがありません。スタンドアロン安全リレーPNOZ s50は、EN ISO 13849-1のカテゴリPL eにまで適合して、2つの安全ブレーキを制御するピルツの経済的なソリューションです。

安全リレーPNOZ s50では、一時的な過励磁の後に電圧が低下しますが、そのためのパラメータを設定することが可能です。その結果、通気時間が短縮され、アプリケーションのエネルギー効率が向上します。一方では、安全ブレーキ制御により、緊急な状況でも迅速な切り替えが可能になります。他方では、通常運転状態でゆっくりした摩耗の少ないスイッチングが可能となるため、メンテナンス要件を低減できます。

安全な非接触ブレーキ – お客様の利点

  • 2つのブレーキ (抑速ブレーキまたは安全ブレーキ) が作動した場合に最高の安全性 (EN ISO 13849-1の PL eまで) を実現
  • 安全ブレーキごとに4.5 Aまで対応する非接触技術により、短い応答時間と持続可能なソリューションを実現
  • 耐摩耗性ブレーキ
  • 電源回路の高速/低速シャットダウンにより、ブレーキの高い安全性と耐摩耗性を実現
  • ディスプレイ表示による迅速な診断
  • 安全デジタル入力を採用した全メーカ対応のブレーキ制御

安全リレーPNOZ s50の特長

安全リレーPNOZ s50の特長
  • ロータリーノブを使用した簡単なメニューのナビゲーション
  • ディスプレイに表示される設定パラメータと診断メッセージ
  • 2つの2ピン付きの安全リレー、24 V DC用の安全電子式デジタル出力 (各4.5 A対応)
  • 一時的に過励磁した後に電圧を低下させてサイクルタイムを短縮

重力荷重軸でのアプリケーション

安全リレーPNOZ s50は、ブレーキを安全に制御するために多くのアプリケーション分野で使用できます。たとえば、舞台技術、工作機械、プレスブレーキ、包装機械、テストスタンド技術、資材取り扱い技術、エネルギーおよび環境技術などです。

Z軸機械

次のような機械には、Z軸があります。

  • 積み込み/積み下ろしガントリ
  • パレタイザ
  • フライス盤
  • ロボット軸
  • 昇降装置
  • バルブ/空圧/油圧機械
  • ウインチ
重力荷重軸でのアプリケーション

ウインチの舞台技術のアプリケーション

一部のアプリケーションでは、抑速ブレーキの他に、第2ブレーキを保護する必要があります。舞台技術の分野では、たとえば、ウインチはデュアルブレーキで操作されます。PNOZ s50は、接点を使用することなく2つのパワフルなブレーキを安全に制御できます

ウインチの舞台技術のアプリケーション

シザーテーブルのアプリケーション

シザーテーブルは、重力荷重軸のある昇降装置です。例えば、このテーブルは、自動車製造の最終組み立てなどで使用されます。従業員が垂直軸の作業を行う場合は、機械指令のさまざまな要件が適用されます。

シザーテーブルのアプリケーション

製品レンジ: ブレーキ制御装置