ロータリーインデックステーブルの生産性向上

線細工機械を生産するサーボ駆動のロータリーインデックステーブルCompact Basic Machine (CGM)をオーバーホールするため、PIA Automationは、動作を安全に監視するだけでなく、同時にサイクルカウントを向上するソリューションを求めていました。ロータリーインデックステーブルは、ピルツのドライブソリューションを導入したことにより、以前より安全で効率的かつ柔軟に動作します。

安全ドライブによるサイクルカウントの向上

CGMロータリーインデックステーブルは、サーボ駆動、モジュラ式の柔軟な全自動機械です。駆動軸はロータリーテーブルと垂直および水平ストロークの動作を担当します。モーションコントロールシステムPMCprimo DrivePは、モーション監視用のPMCprotego Sの3枚の安全カードと共に、サーボ軸のすべての動作を指定し、安全管理を実行します。以前の50サイクルに比べ、新しいソリューションは、最大、毎分72サイクルまで対応します。柔軟性もアップしました。製品の変更は、オペレータが必要な曲線プロファイルを含む別のプログラムを選択するだけで可能になり、すぐに別のタスクに利用できます。その他の利点: 非常停止時には、ドライブ軸は常に機械的一体性を維持します。すなわち、軸は常に同期して動作し、遅延なく生産を再開できます。

さまざまな利点:

  • 強力なリアルタイムEtherCATマスタインタフェースによる短いサイクル時間
  • 産業用オートメーションのアプリケーション開発のためのIEC 61131-3に適合する統合PLC開発環境
  • PMCprotego Sの安全機能は、モータおよびエンコーダタイプにかかわらず、パフォーマンスレベルPL eまで対応するよう設計されています。

「ピルツは当社の技術部門と密接に協力し、力量を余すところなく発揮して改造全体を管理、実装してくれました。ピルツのソリューションは、特に、EtherCATマスタ、PROFINETスレーブが搭載され、スピンドル性能を決める上位システムに接続できます。

技術部長、Christoph Helms

PIA Automationについて

PIA Automationは約17,00名の従業員を擁し、自動車、消費財、医薬品産業向けの小型および超小型部品から大型部品の組み立て用オートメーションソリューションを提供するシステムサプライヤです。多数の産業およびさまざまなアプリケーション分野の手動組み立てワークステーションから、全自動生産設備まで、種類豊富な製品を扱っています。

ピルツ製品採用事例: