自動車セクタの機械安全

お客様の機械安全の要件

自動車セクタの機械安全

自動車セクタで重要なのは、費用効率の高い生産と機械安全が共存する必要がある点です。生産工程には、プレス工場、ロボット溶接、塗装の仕上げシステム、或いは組み立てラインなどの種類があり、機械安全の要件もそれぞれ異なります。安全の要件を組み込み、設備の高い効率とアベイラビリティを保証することが課題です。

 

当社の機械安全分野の経験

十分に試された方法とこのセクタにおける比類なき経験を活用して、弊社は国内外の法律を踏まえた上で、世界中のメーカの機械安全の目標達成をサポートします。ピルツの機械安全サービス能力:

  • 機械安全を戦略的に実装することで生産性を増大
  • リスクアセスメント、安全コンセプト、安全性検証によるロボットセル、圧縮成形、マシニングセンタ(複合工作機械)、輸送システムの安全アプリケーション
  • 調査可能な新しい機械および生産ラインの国際規格ISO 10218-1, ANSI B-11シリーズ、 ISO 16092などへの適合性検証

ピルツのサービス