リレー

あらゆる要件を満たす最適な安全ソリューション

リレーの概要

ピルツのリレーの目的は、人と機械に対するリスクを最小限に抑えることです。このような保護を確保するため、ピルツは、市場の無数のアプリケーションで実績が証明された革新的なリレーを何十年にも渡り開発してきました。

信頼できる機能安全の監視のため、当社は安全リレーPNOZおよびカスタマイズ安全リレーmyPNOZを提供しています。電気的安全の監視には、電子監視リレーPMDを使用できます。

当社の製品は、設備や機械の国際認証取得の安全を保証し、最適なコストパフォーマンスを実現します。詳細はこちらをご覧ください。

新製品のmyPNOZでピルツのリレー製品が拡張

カスタマイズ安全リレーmyPNOZは機械設備の個々の要件を満たすカスタマイズ安全ソリューションを実現します。ピルツはmyPNOZの販売において、B2BビジネスにB2C販売プロセスを導入しています。お客様が選択し、ピルツが組み立てます。ご興味がありますか?

詳細をご覧ください。

新製品のmyPNOZでピルツのリレー製品が拡張

ピルツのリレーを使用するメリット

ピルツのリレーを使用するメリット
  • 最適なコストパフォーマンス
  • 製品の高可用性
  • 国際規格と規制を満たす認証取得の安全性

ピルツの製品レンジ:リレー

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド