サーボモータPMC EZ

コンパクトかつパワフル

サーボモータPMC EZ

サーボモータPMC EZでさまざまなアプリケーションを実装できます。コンパクトな設計が特長で、スペースが重視されるアプリケーションに最適です。さらに、高い駆動力と低コギングトルクの恩恵も受けられます。

サーボモータPMC EZは多軸システムPMC SI6およびコンパクトシステムPMC SC6との併用に適しています。

単線ケーブルソリューションで電源とインタフェースが一体化

当社のサーボモータPMC EZは、共有電源およびエンコーダインタフェース付きバージョンもご利用いただけます。このバージョンは、ツイストプラグインコネクタを装備し、素早くロックできます。このタイプで、エンコーダとドライブコントローラの接続サービスはモータの電源ケーブルで実行されます。

エンコーダケーブルを節約することで、配線作業と同時に、ドラッグチェーンの必要スペースも大幅に削減できます。

サーボモータPMC EZ

サーボモータPMC EZの大きな利点

サーボモータPMC EZの利点
  • パワフルで堅牢なため、さまざまなアプリケーションに対応
  • 非常にコンパクトな設計による高出力密度
  • 低コギングトルクによる非常に円滑な動作と高い工程品質
  • 高い駆動力による最大のサイクル速度/機械出力
  • すぐれた放熱で恒久的に高パフォーマンスを実現
  • 最大の制御品質と絶対位置決めのための高分解能絶対値エンコーダシステム
  • オンボード軸および狭い場所での使用に最適
  • 高効率なため省エネ

サーボモータPMC EZの特長

  • 光学または誘導測定原理
  • 最大分解能23ビットの高精度なシステム
  • 最大4096回の回転を記録可能なマルチターン設計
  • 電子ネームプレートで迅速かつ安全な試運転
  • 位置の値(EnDat® 2.2)で追加情報を転送
  • ツイストプラグインコネクタで素早くロック
  • 高温耐性
  • 高い振動・衝撃耐性
サーボモータPMC EZの特長

製品レンジ: サーボモータPMC EZ

サーボモータPMC EZ

サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6との併用に最適なサーボモータPMC EZをお選びください。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド