参考情報

最新のプレスリリースなどの情報に加え、当社や当社の製品、および業界に関する詳しい情報などをご覧いただけます。

参考情報がさらに必要な場合は、お問い合わせください。

Martin Kurth
Corporate and Technical Press
Germany
Telephone: +49 711 3409-158
E-Mail: [email protected]

Sabine Karrer
Technical and Corporate Press
Germany
Telephone: +49 711 3409-7009
E-Mail: [email protected]

Eva Rößle
Technical Press
Germany
Telephone: 49 711 3409-7147
E-Mail: [email protected]

Jenny Skarman
Technical Press
Germany
Telephone: +49 711 3409-1067
E-Mail: [email protected]

技術概要記事

包装産業向けのオートメーションソリューション

安全、セキュリティ、柔軟性: 包装産業全体向けのオートメーションソリューション

安全とセキュリティのための柔軟なオートメーションソリューションが未来に対応する技術を提供するため、包装オートメーション製品の安全が向上します。これは、センサ技術、制御技術、操作および監視、ならびにネットワーク分野における一次、二次、最終包装のソリューションと製品によって実現されます。

PDFファイルをダウンロード
IO-Link Safetyによるシームレスな通信で現場の生産性を向上

IO-Link Safetyによるシームレスな通信で現場の生産性を向上

IO-Link Safety通信技術は、データ転送に新たな可能性をもたらします。より柔軟な接続、設置の簡素化、高速かつ安全なデータ転送、さらには診断機能まで、現場での効率と安全性を確実に向上させます。

PDFファイルをダウンロード
適切な安全ロック装置を備えた安全扉ソリューションで扉を管理

適切な安全ロック装置を備えた安全扉ソリューションで扉を管理

多くの産業アプリケーションでは、複数の安全扉にまたがって、所定の安全レベルを確実に確保することが求められます。ピルツのモジュラ式安全扉システムをはじめとする、用途に適したカスタマイズ可能で包括的な安全扉ソリューションは、安全性とセキュリティを両立しながら、生産性の向上にも貢献します。

PDFファイルをダウンロード
安全対策と産業サイバーセキュリティが企業、機械、製品を保護

安全対策と産業サイバーセキュリティが企業、機械、製品を保護

セキュリティインシデントは、ITシステムだけでなく、生産環境(OT)にも影響を及ぼします。これには、標的型攻撃だけでなく、意図しない誤操作も含まれます。産業サイバーセキュリティ対策は、設備と機械を保護するとともに、機械データおよびプロセスの完全性も守ります。

PDFファイルをダウンロード
安全レーダシステムPSENradarは、生産現場において柔軟かつ効率的な安全保護を実現します。

安全レーダシステムPSENradarは、生産現場において柔軟かつ効率的な安全保護を実現します。

エリアの安全対策に最適なソリューションである保護装置は、プロセスへの介入が必要な時にバリアフリーのアクセスを可能にします。安全レーダセンサは生産設備に対する非接触型の保護も(他のタイプのセンサにはない)3次元ゾーン監視で提供します。

PDFファイルをダウンロード
持続可能で安全、フレキシブルな燃焼設備のためのオートメーション技術

持続可能で安全、フレキシブルな燃焼設備のためのオートメーション技術

多様なバーナアプリケーションおよび個別の燃焼制御要件に対応するオートメーションシステムは、ガス制御ライン上のすべての機能に加え、産業設備におけるその他の安全関連機能を一元的に監視、制御、可視化します。

PDFファイルをダウンロード
水素を安全に取り扱うための安全自動化ソリューション

水素を安全に取り扱うための安全自動化ソリューション

水素はエネルギー転換に大きな可能性をもたらしますが、引火性が高く目に見えないため、最大限の安全対策が必要です。ピルツのオートメーションソリューションは、プロセスチェーン全体で水素の安全な製造、取り扱い、使用をサポートします。

PDFファイルをダウンロード
鉄道技術

鉄道技術

ピルツは踏切監視、安全なポイントの設定、旅客輸送の安全対策などのソリューションを開発しています。

PDFファイルをダウンロード
包括的な「Identification and Access Management」はアプリケーションへのアクセス権を管理し、安全性と産業サイバーセキュリティの両面から安全機能と安全対策の完全性を保証します。

Identification and Access Management: カスタマイズされた許可管理で総合的な安全を実現

産業環境における目標の1つは人を守ること(「安全」)、もう1つは機械や機密データを守ること(「産業サイバーセキュリティ」)です。安全とセキュリティの欠如は、操作ミスや事故、さらには重大なサイバー攻撃まで、さまざまな結果につながります。アクセスや立ち入りの権限を明確に定義する包括的な「Identification and Access Management」は、総合的な安全コンセプトと効果的な手順を支援します。

PDFファイルをダウンロード

効率的で安全な物流: AGVシステムの自動化と操作をめぐる総合的な安全コンセプト

無人搬送車(AGV)システムなどのモバイルプラットフォームが、製造と物流プロセスの効率化に大きく貢献しています。人とAGVシステムの両方を衝突から保護し、ダウンタイムを回避しなければなりません。それを確実に行うために必要なものとは?適切な安全ソリューション、そして個々のアプリケーションと規格の枠組に対する理解です。安全と生産性を両立させる最良の方法は、  個別の車両からシステム全体までを含めた総合的なアプローチです。

PDFファイルをダウンロード
ライトカーテンPSENopt II

ライトカーテンPSENoptで最適なバリアフリーの安全

応答時間が6 ms以下と非常に短くなり、死角もなくなったおかげで、今日の革新的な安全ライトカーテンは危険ゾーンの近くでも用いられるようになりました。安全性、柔軟性、簡単な配線、迅速な試運転が要求される場合、このようなライトカーテンがバリアフリーの安全ソリューションの標準となっています。

PDFファイルをダウンロード
PSENradar、PSENscan、PSENopt II

PSENradar、PSENscanおよびPSENopt II: 産性向上のための安全レーダシステムおよび光電センサ技術

設備と機械のエリア保護に関しては、安全性、使いやすさ、生産性のすべてが共存する必要があります。人々が危険ゾーンに頻繁にアクセスする必要がある場合、または資材を送り込んだり送り出したりする必要がある場合は、安全対策として、光線式安全装置が適しています。そうした例には、レーダシステムの他、ライトカーテンやレーザスキャナなどの光電センサが含まれます。どのタイプのセンサをいつ使用するかについては、アプリケーションに大きく左右されます。

PDFファイルをダウンロード
myPNOZ Creator

myPNOZ: 新世代のカスタマイズ安全リレー

デジタル化時代に、ピルツは2021年、安全オートメーションの新たなマイルストーンを設定しました。作成、シミュレーション、ご注文、試運転をすべて含む、新タイプの連続デジタルプロセスがmyPNOZの主な特徴です。このシリーズ最新の製品は、世界初のバッチサイズ1の安全リレーです。

PDFファイルをダウンロード
PNOZmulti 2

PNOZmulti 2: 効率的で柔軟なオートメーションプロジェクト用の高性能、コンフィグレーション可能な小型コントローラ

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2製品シリーズは、認証取得の世界中に定着したPNOZmultiの第一世代、PNOZmulti Classicの信頼性と成功を見事に継承しました。

PDFファイルをダウンロード
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド