制御機器および信号装置

オールラウンドな安全環境を提供

制御機器および信号装置

制御/信号機器の正しい選択は、人と機械の安全を考えるとき、鍵になる要因です。ピルツの制御機器と信号機器は、作業員に危険な状況となり得るすべての場所でお使いいただけます。システムの試運転、通常運転、メンテナンス、サービス時にもお使いいただけます。

ピルツは非常停止ボタン、ミューティングランプ、手動操作式制御機器、イネーブルスイッチ、オペレーティングモードセレクタスイッチを提供しています。ピルツ製品は応答時間の短縮を可能にするため、各種のアプリケーションで安全なコンポーネントとしてご使用いただけます。

制御機器および信号装置の利点

  • 企業活動では人と機械の安全が重視される
  • 信頼性が高く高品質の製品と最大の互換性
  • ピルツの全制御システムと統合可能
  • 該当するすべての規格に適合し、認証取得
  • 簡単で迅速に取り付け可能なため、コストを削減できる
  • 機能的で頑丈な設計なので、製品寿命が長い
  • 適応範囲: EN/IEC 60947-5-1およびEN/IEC 60947-5-5
制御機器および信号装置の利点

ピルツが御社のスタッフの安全を守ります

ピルツの制御機器と信号機器は、作業員に危険な状況となり得るすべての場所でお使いいただけます。システムの試運転、通常運転、メンテナンス、サービス時にもお使いいただけます。

ピルツが御社のスタッフの安全を守ります

産業分野

製品レンジ: 制御機器および信号装置

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド