危険を明確に識別!

アントワープの化学肥料メーカーEuroChemのばら積み貨物港では、コンベヤやリフトの長距離に及ぶネットワークを使用して、製品が輸送されています。巨大なコンベヤが相互リンクされ、仕分け装置としても稼働しています。過酷な環境が課題: 埃が多く発生する場所は定期的に清掃する必要があるため、機械のある場所に作業者が常に簡単に出入りできなければなりません。同時に、ベルト引き出し装置は重量が数トンもあり、いつも動いているため、高い安全のリスクがあることから、作業者を十分保護する必要があります。今日、安全レーダシステムPSENradarは、このような過酷な(視界)条件であっても、安全で効率的なワークフローを確保できるよう保証します。

(レーダ)画面にすべて安全に表示

EuroChemで採用された安全ソリューションは、レーダシステムと、オートメーションシステムPSS 4000のPSSuniversal PLCコントローラで構成されています。6台のレーダセンサがコンベヤの6つの送り出し地点にそれぞれ取り付けられています。レーダセンサは、周辺のすべての動作を高い信頼性で検知します。各送り出し地点には独自の制御ユニットがあり、この制御ユニットを使用して、センサの信号の読み取りや、警告ゾーンおよび危険ゾーンのコンフィグレーションを行います。PSS 4000はすべての制御ユニットの他、非常停止ボタン、ロープスイッチからのステータスメッセージも取得します。信号司令塔がそれぞれの現在の危険状態を表示: たとえば清掃作業中に、誰かが危険源に接近しても、センサが物などでブランキングされたためにセンサの位置がずれても、センサ自体の位置が意図的、或いは偶発的に変わっても、対応します。アップグレード後は、効率的なワークフローと安全が同等の割合を占めています。

さまざまな利点:

  • 非常に過酷で汚染された生産環境で、レーダシステムが安全で高生産なソリューション
  • 不正操作防止: PSENradarはセンサの位置の意図しない変更を検出します。
  • 保護ゾーン監視用の制御技術(適合性評価を含む)による安全のトータルソリューション

引用

「ピルツがこのプロジェクトに協力してくれて、大変助かりました。開発やコンセプトの妥当性確認だけでなく、現場でのセンサの正しい設定にもご協力いただきました。レーダセンサの使用は、安全の分野では比較的新しいコンセプトです。しかし、当社のような複雑な生産環境でも、レーダセンサは長期的な高性能ソリューションになります。」

EuroChem、資産・生産部長、Peter Vermaete氏

EuroChemについて

EuroChemは、ベルギーの生産施設を含め、世界中に支社を設置する原料および特殊な肥料の主要メーカーです。合成肥料はアントワープの施設で生産され、それから海洋、鉄道、陸路でばら積み貨物として出荷されます。ベルギーの施設は1964年にBASFによって設立され、2012年からEuroChemグループが所有しています。 

ピルツ製品採用事例

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?