操作インタフェースPIToe

さまざまな用途向けのコンパクトな押しボタン

操作インタフェースPIToe

コンパクトな制御および信号装置は、設備の操作向けに多用途に使用でき、デジタル入出力の切り替えや表示を行えます。たとえば、オペレーティングモードの選択や表示が可能です。

操作インタフェースは、EN 60947-5-1に準拠し、直径22.5 mmの安全装置への回転防止取り付けに対応します。そのため、設備や機械の設計にシームレスに適合し、コンソール、制御盤、コマンドパネルへの取り付けや改造に最適です。

操作インタフェースPIT oe ETH - 有効化可能なイーサネットポート

PIT oe ETHは産業用イーサネットインタフェースとして電気的に完全有効化、無効化でき、産業用PCの拡張イーサネットインタフェースとして機能します。そのため、権限が与えられた従業員は、新しいプログラムやコンフィグレーションのインストールのため、あるいはバックアップコピー作成のためにインタフェースを一次的に有効化することができます。インタフェースの有効化は任意のコントローラを使用して行えます。PITreaderの出力と併用する場合、有効化は対応する権限がある場合のみ可能です。したがって、権限が与えられた従業員のみアクセスが許可されます

直接E-Shopへ

操作インタフェースPIT oe ETH

操作インタフェースPIT oe USB - 設備・機械用の有効化可能なUSBインタフェース

PIT oe USBの有効化可能なUSB 2.0ホストインタフェースは、不正操作を防止しながらプログラムのインポートやデータの除去を可能にします。キーボードやマウスも接続できます。USBポートは24 V信号で有効化され、LEDリングで「動作可能」状態が表示されます。

PITreaderを併用する場合、有効化は対応する権限がある場合のみ可能です。これにより、権限が与えられた従業員のみアクセスが許可されます。使用していない時は、IP65適合のカバーでコンパクトかつ堅牢な操作インタフェースを保護します。

直接E-Shopへ

操作インタフェースPIT oe USB

操作インタフェースPIToe - さまざまな利点

  • デジタル入出力の切り替えおよび表示用コンパクト操作インタフェース
  • EN 60947-5-1に準拠する22.5 mmの安全装置の取り付けに対応
  • 照光式LEDディスプレイ
  • 制御盤の設計にシームレスに適合
  • ピルツのオペレーティングモード選択用ソリューションの補完に最適

製品レンジ: 操作インタフェースPIToe

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: