試作品のためのカスタムフィットの安全性!

Micadoは、カスタマイズされた革新的な、お客様のアプリケーションに特化したオートメーションソリューションのサプライヤです。そのためMicadoは、プロトタイプのインライン測定システムの安全技術に、正式に発売される前ではありましたが、新しいタイプのモジュラ式安全リレーmyPNOZを使用しました。myPNOZにより、インライン測定ステーションの安全コンセプトに適した機能が提供されましたが、もう1つ別の納得できる機能があったのです。myPNOZは事前にコンフィグレーションされ、取り付け可能な状態で納品されるため、試運転のためのプログラミング作業が不要だったのです。

費用対効果の高い、カスタマイズされたソリューション

バッチサイズ1の安全リレー:  Micadoは、「独自の」カスタマイズされたmyPNOZシステムを構築することができました。組み立て済みで、すぐに設置できる状態でお届けします。

インライン測定システムに3つの安全機能を再現する必要がありました。非常停止、セットアップとメンテナンス作業に必要な安全扉、および上流の機械への介入を防止するための安全フラップの3機能です。安全技術の観点からは、安全ソリューションを上流および下流の生産工程と調和させる必要もありました。安全ソリューションは、直感的なオンラインツールmyPNOZ Creatorを使用して完全にコンフィグレーションされているため、コンフィグレーションを簡単に作成できます。ピルツのソリューションはあらゆる要求を満たしています。また、時間も節約できます。必要なのは試運転タスクごとに最大1時間だけです。このソリューションを採用しなかった場合は、大量のプログラミングと配線に加え、システム全体を検証するための後続のI/Oチェックなどを現場で実施する必要がありました。 

さまざまな利点

  • 「インストール準備完了」で時間を節約: インストール準備完了により、試運転に必要な時間は機械1台あたり最大1時間
  • プログラミング作業が不要: オンラインツールmyPNOZ Creatorにより、プログラマによる現場での作業が不要
  • シャットダウンマトリックスを含む個別の接続図と資料が用意されているため、作業量が減少し、試運転が迅速化

引用

「当社の80%のアプリケーションに適したmyPNOZユニットのコンフィグレーションを検討しています。さまざまなプロジェクトを網羅するこのような標準仕様を作成できれば、エンジニアリングやプログラミング作業を行わずに、何度も再利用できます。これは魅力的な提案です。」

Micadoの電気技師、Andreas Flatscher氏

Micadoについて

東チロル地方のMicado社は、1998年にエンジニアリングオフィスとして設立され、現在は航空、自動車、食品、包装産業の顧客向けオートメーションソリューションの包括的サービスサプライヤとして事業を展開しています。オーバーリーエンツを拠点とするこの企業は、オーストリア国境を越えて、説得力のあるカスタマイズされたソリューションを提供するクリエイティブな優良企業として高い評価を得ています。

ピルツ製品採用事例