あなたの機械。我々の安全一つのソリューション。

ピルツの安全制御技術を利用すれば、業界で最も幅広い製品ラインナップを活用して、非常停止や安全扉など、さまざまな安全機能を確実に監視することができます。

お客様の要件にぴったりの技術が見つかります!

「機械安全」に関連するサービス、幅広い種類のセンサや制御ユニットに加え、従来型の安全リレー「PNOZ」やモジュラー式安全リレー「myPNOZ」、さらに設定可能な小型安全コントローラ「PNOZmulti」-これらすべてが、お客様の機械の安全性を確保します。

お客様と協力し、それぞれのアプリケーションに最適なソリューションをご提案いたします。 これにより、従業員と工場を保護しつつ、可用性と費用対効果を向上させることができます!

今すぐ最適なアプリケーションを見つけましょう-安全な検出、評価、および適用

非常停止、安全扉、ライトバリヤ、ライトカーテンなどの安全機能を、確実に監視したいとお考えですか?適切なセンサ技術や制御ユニットと組み合わせることで、お客様の特定の機械アプリケーションに合わせた、標準規格に準拠した安全ソリューションが実現します。

当社の重点アプリケーションをご覧いただき、ガードから非接触型保護コンセプト、再起動保護に至るまで、制御技術とセンサ技術の最適な組み合わせを見つけてください。

危険領域への立ち入りを監視するための安全扉と統合型安全技術を備えた、自動ボトル充填プラントの図解

ガードを使用してカバーやフラップを保護

カバーや見返しを、うっかり開いてしまわないように保護したいですか?

ピルツの安全技術を活用して、EN ISO 14119の要件を満たし、リスクを最小限に抑え、機械の安全かつ円滑な稼働を確保する方法をご覧ください。

実績のあるソリューションとしては、小型安全コントローラ「PNOZmulti」や安全リレー「PNOZ」があり、これらは「PSENcode」や「PSENmag」などの安全スイッチと組み合わせて使用されます。

安全扉、安全ライトカーテン、および運転・保守作業のための安全なアクセス管理機能を備えた自動ロボットセルの概略図

全身が通過できる安全扉を保護するために、ガードに安全ロック装置を使用

作業者が機械の危険領域に完全に立ち入らなければならない場合は、特別な保護措置を講じる必要があります。ガードに安全ロック装置を取り付け、その設置がEN ISO 14119に準拠していることを確認することで、機械が危険な動作を行っている最中に安全扉が意図せず開くのを防ぐことができます。これにより、従業員を確実に保護し、不正操作の可能性を低減させ、安全かつ効率的な生産プロセスを保証できます。

PSENslock 2 および PSENmlock、安全扉システム PSENmgate、ならびに識別・アクセス管理(I.A.M.)システムと組み合わせて、安全ロック装置を選択してください。

自動機械の材料投入・排出箇所を非接触型で保護するための安全ライトカーテンを備えたコンベアラインの概略図

電子感応式保護装置を使用して、材料の投入・排出箇所を保護

生産の流れを妨げることなく、材料を機械に安全に送り込み、また取り出すことを確保する必要がありますか?EN IEC 61496-1/-2 および EN ISO 13855 に準拠した標準的な導入と、電子感応式保護装置を活用することで、高いプラント可用性を保証しつつ、人員を保護し、安全なアクセスエリアを構築する方法についてご覧ください。

この安全コントローラソリューションは、身体、手、指を保護するための安全ライトカーテン「PSENopt」と組み合わせることで、オプションとして遮断機能やブランキング機能も提供します。

危険領域およびアクセスポイントを保護するための、安全レーダー、安全ライトカーテン、およびレザースキャナーを備えた自動ロボットセルの概略図

危険領域の安全確保および背面からの侵入に対する防護

アプリケーションごとに固有の要件があります。これは、危険領域の安全確保だけでなく、ユーザの許可に関しても同様です。

例えば、EN IEC 61496-1/-2/-3の要件を満たし、安全な背面からの侵入保護および再起動保護を保証し、生産性と安全性の最適なバランスを実現する方法についてご確認ください。

安全コントローラを、安全ライトカーテン、安全スキャナ、安全レーダーシステム、および識別・アクセス管理(I.A.M.)システムと組み合わせることで、人を確実に保護すると同時に、安全に関連する作業が認証された担当者のみによって行われるようにすることができます。

ピルツの安全コントローラが他社製品と一線を画す利点

  • 安全で効果的 

ISO 13849-1のパフォーマンスレベルe、またはIEC 62061のSIL 3に準拠した最高レベルの安全を実現。機械のライフサイクル全体にわたる当社のサービスは、安全上のリスクを早期に特定し、長期的に低減するのに役立ちます。

  • 安全でシンプル

機器の選定や配線から試運転に至るまで、ピルツの制御技術は使いやすさを重視して設計されています。

  • 安全と柔軟性

コンパクトなスタンドアロン型ソリューションであれ、カスタマイズされたモジュラー式安全リレーであれ、あるいは拡張性と設定自由度を兼ね備えた小型コントローラであれ、ピルツのシステムは、センサや制御ユニットと組み合わせて、特定のアプリケーションに合わせて選定・拡張することができます。

  • 安全で、世界各国の規制に準拠

PNOZ また、PNOZmultiは欧州機械規則 2023/1230の要件を満たしており、TÜV、UL/cUL、EAC、KOSHAなど、数多くの国際認証を取得しています。機能安全に加え、包括的な産業サイバーセキュリティ戦略も、産業プラントの長期的な可用性、完全性、および安全性を保証するのに役立ちます。

レナート・ラークマン、市場開発マネージャー

「単体の機械からネットワーク化された生産ラインに至るまで、当社の安全コントローラは、安全センサと相まって、包括的な機械安全ソリューションの中核を担っています。」

レナート・ラークマン、市場開発マネージャー

安全ニーズに合わせて拡張できるセキュリティソリューション

個別の安全機能であれ、モジュール式の機械アーキテクチャであれ、あるいはより複雑な自動化タスクであれ、ピルツはあらゆる要件に適した安全制御技術を提供しています。ISO 13849-1の からPL e、あるいはIEC 62061のSIL 3まで対応しています。ピルツのサービス、安全なセンサ技術、および制御ユニットを組み合わせることで、 監視 や 安全機能 (非常停止、安全扉、ライトバリヤ、ライトカーテン、両手操作、速度 および 停止 など)をはじめ、その他多くのアプリケーションに対応した、コスト効率に優れたソリューションが実現します。

PNOZ安全リレー
  • 装置ごとに1つの安全機能
  • 簡単なアプリケーション用
  • ソフトウェア不要
  • 有線接続
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ
  • 2~16の安全機能  
  • モジュラ式システム構造 
  • ソフトウェアによる受注プロセス  
  • 配線作業を軽減したプラグアンドプレイ
小型安全コントローラPNOZmulti
  •  3 ~96 の安全機能  
  • モジュラ式システム構造 
  • ソフトウェアツールに含まれるハードウェアおよびアプリケーションプログラム PNOZmulti Configurator
  • 高度な接続性と診断機能
PLCコントローラ
  • 複雑で分散型のアプリケーション向け 
  • モジュラ式システム構造 
  • IEC 61131-3 言語を用いた PAS4000 でのプログラミング 
  • 安全関連および非安全関連の制御機能を1つのシステムに統合

相互接続可能なオートメーションソリューション

機械の安全関連装置においては、 適切な連携がすべてです。当社は、数多くの の自動化プロジェクト で実績を積み重ねてきた専門知識を、ぜひご活用ください。また、 や を通じて、お客様に最適な安全ソリューションの選定と導入を サポートいたします。 

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド