機械および産業設備の産業サイバーセキュリティ

産業設備の産業サイバーセキュリティ

生産施設内でホログラムの前に立つタブレットを持った男性

新しい技術には、機会とリスクが伴います。現在、私たちの業界で最も重要な新技術はおそらく、モノのインターネット(IoT)を介した産業設備の高度なネットワーク化人工知能(AI)、そしてロボティクスです。しかし、企業や機械のネットワーク化が進むことで、情報技術システムの脆弱性が悪用され、経済的損失や物理的な被害が発生するリスクも増加します。

産業サイバーセキュリティで機械を保護

ITセキュリティとOTセキュリティの関係

産業サイバーセキュリティ(OTセキュリティ)とは、意図的な不正操作や意図しない語操作、サイバー攻撃から生産および産業設備を守ることを意味します。従業員の安全を確保する機能安全のための安全対策が損なわれたり無効化されたりするのを防ぐことができます。

経験上、企業の生産部門はOTセキュリティに関して発生した問題の解決を企業のIT部門に依存しており、自ら深く関与することはありません。この考え方の見直しが急務です。なぜなら、生産で使用される機械は企業のセキュリティコンセプトの一部だからです。特に、オペレーションレベル(OT)での機械のネットワーク化に関しては、情報技術(IT)との連携が必要です。全体のコンセプトを正しく導入するためには、企業内の機械レベルまで各ITゾーンのインタフェースと要件を定義し、実装する必要があります。

産業サイバーセキュリティの目的

産業サイバーセキュリティの目的は、設備や機械の可用性、さらには機械のデータやプロセスの完全性および機密性保証することです。攻撃者はしばしば既存の脆弱性を利用して制御ネットワークに侵入したり、プロセスを妨害しようとします。攻撃者が制御ネットワークにアクセスできないように、潜在的な脆弱性の検出や修正を迅速に行う必要があります。攻撃者が脆弱性を悪用することに成功すれば、企業は甚大な被害を被るおそれがあります。生産が停止することもあれば、安全対策が不正アクセスや不正操作の標的にされることで人命に危険が及ぶこともあります。 

ピルツのサイバーセキュリティ製品ラインアップは、そのような事態を防ぎ、機械がコンプライアンス要件に従って製造・運用されるようにするための段階的なソリューションを提供します。

当社の加入団体:

ピルツの産業サイバーセキュリティ製品ラインアップ – 万全のセキュリティ

ピルツでは、機械と産業設備の安全性を確保するために、安全とセキュリティを包括的に取り扱っています。特にセキュリティに関しては、安全性との関連を常に考慮しながら、IEC 62443などの特定の規格、ガイドライン、規制に関する深い専門知識とノウハウをトレーニングコースを通じてお客様に提供しています。ピルツは、そのサイバーセキュリティサービスを通じて、実践的導入を現場で直接サポートします。適用される産業サイバーセキュリティ要件に従って機械のセキュリティを確保するうえで、ピルツの製品ベースのセキュリティソリューションは欠くことのできない包括的な要素となります。

産業サイバーセキュリティに関してピルツが提供する包括的な製品ラインアップで、機械のセキュリティ対策を段階的に実行にしましょう。動画をクリックすると、他のセクションをご覧いただけます。

産業サイバーセキュリティの詳細情報: