ワンストップショップ: ピルツの機械受入サービス

設計リスクアセスメント、工場受入試験および現場受入試験

機械の適合性と受入

設備と機械の設計、製造、供給の重要な段階には、それぞれ異なる法的・規格上の要件が定められています。 そのため、各段階で法的要件をすべて満たしたうえで、プラントや機械を次の段階へ進めることが欠かせません。

法的な規定は国や地域によって異なり、機械メーカやオペレータは、世界各地の法律、指令、規格に準拠することが求められます。ピルツは、そのための支援を提供します。

すべての段階で、各国・各地域の法的要件を確実に満たせるようお客様をサポートいたします。

要件に最適なサービス

お客様の要件

さまざまな法的要件を遵守する

機械オペレータは、世界各国から機械を輸入して自社プラントに設置する際、健康と安全に関する複雑な要件に対応する必要があります。
一方、機械メーカは、法的要件が異なる地域へ製品を供給するため、設計段階に入る前から、エンジニアリングの全段階で適合要件を考慮することが求められます。

特定の国や地域の法的要件を確実にクリアしたい

設備や機械の輸入、輸出のいずれかをお考えの場合、適用する指令や規格の解釈をサポートするサービスパートナーが必要です。ピルツは、DRAからFAT、そしてSATまでの全プロセスを通じてお客様をしっかりとサポートします。

当社のサービス

人と機械の安全

ピルツは、豊富なサービス実績に基づく専門知識を、統合的なDRA–FAT–SATプロセスに活かしています。当社がプロジェクトの初期段階から関与することで、人と機械に関わるリスクを最小限に抑えます。

安全性とコスト削減を両立する最善のソリューション

ピルツは、設備と機械のライフサイクル全体を通じてお客様をサポートし、最適な安全性と低コストを実現します。

設計段階でのリスクアセスメントから、メーカでの受入、そして現地受入まで、すべての工程が対象です。そうすることで、私たちはすべての段階で機械の安全性を確保しています。

さまざまな利点

当社の構造化されたDRA–FAT–SATプロセスは、世界中の規格や指令の解釈および適用のサポートを含みます。関連する規格や指令の要件をすべて踏まえ、可能な限り高い安全性を、最善のコストで実現できるよう、設計段階からピルツが的確にアドバイスします。新たに製造された機械でも、既に稼働している機械でも、ピルツはプロジェクトのすべての段階でお客様に寄り添います。

  • ピルツの体系化されたDRA–FAT–SATプロセスにより時間とコストを節減できます。
  • ピルツの豊富な知識と経験で、規格や指令の解釈から適用までを強力にサポートします。安心してお任せください。
  • 関連する規格や指令の要件、および実装に関するピルツの的確なアドバイスによって、確実に法令を遵守することができます。
  • 長年にわたり世界各国のピルツ拠点で蓄積された、国際コンプライアンスのノウハウ。その豊富な経験が確実な法令遵守を支えます。
  • ピルツの手順は世界共通の基準で統一されています。そのため、時間とコストを削減できるだけでなく、世界のどこでも同じサービスや手順、標準化されたドキュメントをご利用いただけます。これにより、一貫性と透明性が確保されます。
さまざまな利点

これらのサービスをご活用ください

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド