安全ロック装置PSENslock / PSENslock 2

生産性を高める堅牢なガードロック

製品写真、安全ロック装置PSENslock: プロセスガードによる安全扉監視

可動ガードのためのプロセスガード付き安全扉監視機能が必要ですか?電気機械式安全ロック装置PSENslock / PSENslock 2ならEN ISO 13849のPL e、カテゴリ4まで対応し、スイングドアやスライドドアはもちろん、カバーやフラップも効果的に保護します。RFID式安全スイッチの不正操作防止機能は信頼性の高いプロセス保護を提供し、最高の生産性を実現します。

電気機械式安全ロック装置PSENslock 2 – 新世代

安全ロック装置PSENslockはすでに設備や機械のプロセス保護に実績のある、テスト済みの装置です。これをベースとした新世代のPSENslock 2は多彩な新機能を備えています過酷な環境条件下でも効果的なプロセスガード: 

安全ロック装置PSENslock 2は最大1000または2000 Nの保持力を提供。保護等級IP67 / IP6K9Kに適合し、埃や水の影響を受けません。衛生的な設計で、埃や汚れの付着を防ぎます。衛生重視の包装産業のアプリケーションに適した、ステンレス製部品を用いたバージョンもご用意しています。

人員保護に

安全ガードロックによる人員保護を必要とするアプリケーション向けに、保持力を安全に監視するバージョンもご用意しています。PL c、Cat. 2対応のこのバージョンは、1000 Nの保持力を提供します。

電気機械式安全ロック装置PSENslock 2

PSENslock 2による安全扉の保護

個別接続か直列接続かを問わず、PSENslock 2はあらゆる条件のもとで安全扉を保護します。PSENslock 2は、たとえば包装産業や食品・飲料製薬業などにおける衛生重視のアプリケーションに、信頼性の高い保護を提供します。拡張された診断オプションをインテリジェントな診断システムSDDと組み合わせれば、可用性をさらに高めることができます。

アプリケーション例: スイングドアやスライドドアの保護

PSENslock 2によるスイングドアやスライドドアの保護

  • 安全装置診断 (SDD) を用いてPSENslock 2をインテリジェント診断機器に安全に直列接続: 配線を減らし、試運転時間を短縮
  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を用いたトータルソリューション

安全扉のトータルソリューション:

安全ロック装置PSENslock 2と制御ユニットPITgateboxを併用 - オプションでアクセス許可も統合可能 - 操作簡単小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2と組み合わせると、ただ1つのシステムで完全に安全扉を保護できます。安全装置診断(SDD) は包括的な診断情報とステータス情報も提供します。

PSENslock 2によるスイングドアやスライドドアの保護​

厳しい環境での作業生産性 – さまざまな利点

  • 埃、汚れ、水への耐性
  • 高可用性: 柔軟に取り付け可能な、接触面の大きいアクチュエータの働きにより、安全扉のずれが生じても誤差を簡単に補正
  • 高生産性: 不正操作防止機能により、生産の中断を防ぎ、コーディングを自由に選択可能
  • 直列接続の安全装置診断 (SDD) によるインテリジェント診断: 安全な直列接続でPL eに対応し、省配線を実現
  • 長寿命を非接触型トランスポンダ技術と磁気ガードロックにより実現
  • 簡単取り付けで試運転時間を短縮

安全ロック装置PSENslock 2の特長

製品のクローズアップ写真
  • 信頼性の高いプロセス保護: 保持力F1max、1,000または2,000 Nのオプション (PSENslock: 500 N / 1,000 N)
  • 保護等級IP67/ IP6K9K (PSENslock: IP67)
  • 便利な診断機能: ステータスを両側の4つのLEDで直接表示
  • 個別の要件に合わせ、コンフィグレーションキー「Config Key」でラッチ力を調整可能
  • ガードロックから独立した安全出力を備えたバージョン: この安全ロック装置の安全出力 (OSSD) はガードロックのステータスとは無関係に切り替わり、お客様のアプリケーションを実装する際、さらなる柔軟性を発揮します。

製品レンジ: 安全ロック装置PSENslock

PSENslock

安全位置監視とプロセスガードを組み合わせることによって最高カテゴリの安全アプリケーションを実現 - 安全ロック装置PSENslock。

アクセサリPSENslock / PSENslock 2

安全ロック装置PSENslock、PSENslock 2に最適にカスタマイズ:安全扉監視用アクセサリ。

PSENslock 2

最高カテゴリの安全アプリケーション向けの設計により、過酷な環境条件下でも効果的なガードロックを実現します。
黄色コイルケーブル

接続技術

安全ロック装置PSENslock用アダプタおよびケーブルの豊富なラインアップはこちら。

接続技術
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com