ピルツの安全ライトカーテンPSENopt およびPSENopt IIを使用すると、従業員および生産財を安全、効率的、経済的に保護できます。目に見えない赤外線保護フィールドにより、危険ゾーンを保護し、最適なアクセス保護を実現します。積極的な介入が必要な生産プロセスに最適です。
品揃え豊富な安全ライトカーテン、ピルツの安全コントローラと組み合わせたトータルソリューション、安全オートメーションの分野で長年蓄積した確かな専門知識をご活用ください。
ピルツの安全ライトカーテンPSENopt およびPSENopt IIを使用すると、従業員および生産財を安全、効率的、経済的に保護できます。目に見えない赤外線保護フィールドにより、危険ゾーンを保護し、最適なアクセス保護を実現します。積極的な介入が必要な生産プロセスに最適です。
品揃え豊富な安全ライトカーテン、ピルツの安全コントローラと組み合わせたトータルソリューション、安全オートメーションの分野で長年蓄積した確かな専門知識をご活用ください。
材料を定期的に搬入・搬出するアプリケーションや、アクセスポイントが危険ゾーンにあるケース向けに特別に設計されていて、安全ライトカーテンなどの電子感応式保護装置により、安全かつ柔軟に生産プロセスに介入できます。
安全ライトカーテンPSENopt/PSENopt IIは、アクセスポイントおよび介入ポイントに取り付けられ、危険ゾーンを監視します。保護フィールド内に人や物体が存在すると光線が遮られ、安全シャットダウンコマンドが直ちにトリガされます。LEDを使用することで、オペレータが機械停止の主な原因を評価できるため、ダウンタイムを回避できます。ミューティング、ブランキング、カスケードなどの機能が、幅広いアプリケーションオプションを提供します。
そのため、ピルツのライトカーテンは、手動ワークステーション、コンベヤのアクセスガード、ロボットに隣接するマテリアルハンドリングなど、さまざまな産業やアプリケーションに適しています。
安全ライトカーテンPSENopt (II) と小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用。PNOZmulti 2では、数クリックで診断メッセージを有効化できます。PNOZmulti 2は、すべての一般的な通信およびオートメーション環境に接続することもできます。
ピルツの安全エキスパートは、たとえばリスクアセスメントや適合性宣言、幅広いトレーニングなどを通じて、お客様の設備の統合をお手伝いします。
ボディプロテクション用安全ライトバリヤからフィンガープロテクション用安全ライトカーテンまで、PSENoptとPSENopt IIの製品シリーズが総合的なポートフォリオを提供します。スペース重視のアプリケーションにも、ミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能にも対応: ピルツはお客様の要件に適した安全ライトカーテンをご用意しています。
PSENopt – 高い柔軟性で個別の要件に対応
PSENoptシリーズの安全ライトカーテンは、各サイクルの一部としてオペレータの介入が必須の機械に最適です。PL c (タイプ2)、PL e (タイプ4) までのアプリケーションに使用できます。PSENopt Advanced安全ライトカーテンは、ベーシックライトカーテンに加えて、ミューティング、ブランキング、カスケード接続などの拡張機能を備えています。薄型安全ライトカーテンPSENopt slimは、カスケード接続機能を内蔵しており、スペース重視のアプリケーションで使用できます。
PSENopt II – 過酷な産業環境での最高の安全性
柔軟なアプリケーションオプション、迅速な取り付けが可能で、死角がなく、50gの耐衝撃性を持つPSENopt IIは、日常的に過酷な産業環境での使用に最適です – 極端な低温 (-25°Cまで) や埃の多い生産環境での使用にも耐えます。PL dまでのアプリケーションに対応する世界初のタイプ3安全ライトカーテンの他、タイプ4バージョンも発売されました。分散型モジュールPDP67に直接、5ピンコネクタを用いて接続できます。安全ライトカーテンの配置には、物理的な制限はありません。コード化により、ライトカーテンセンサを互いに物理的に接近させて配置することもできます。
光電センサ – 信頼できる物体認識
光電近接センサは信頼性の高い物体検知で、さまざまな梱包材を認識できます。当社の安全制御技術と組み合わせることで、段ボール供給を安全に監視できます。
適正安全距離の計算オンラインツールで直接計算!
設備を安全に稼働させるには、安全距離が重要です。ピルツのSafety Distance Calculatorを使用すれば、必要距離を素早く簡単に計算して、計算結果と機械の保護に最適な製品をオンラインで受信できます。
電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com