CEFS資格– Certified Expert in Functional Safetyのコースでは、すぐに実践できる、機械の機能安全に関する専門知識を身につけることができます。資格を取得する過程で、EN ISO 13849およびEN IEC 62061の関連する規格に関する豊富な知識や、複雑な安全システムを構築する方法を実践的に学べます。CEFSは、機能安全の予備知識がある方を対象としています。
資格を取得すると、安全システムの設計、検証から実装および妥当性確認まで、自身で作成および評価できます。CEFSには複数のコースワークが含まれ、アプリケーション内での具体的な問題について学べます。