オートメーションシステムPSS 4000用ソフトウェア

PAS4000 – 複雑な機能を簡単に処理

オートメーションシステムPSS 4000用ソフトウェア

PAS4000ソフトウェアプラットフォームにより、PSS 4000オートメーションシステムが完全なものになり、非常にシンプルになります。すべてのコントローラのプログラムまたはコンフィグレーション(分散型制御システムを含む)をこのコントロールセンタで行えます。そのため、常にオートメーションプロジェクトの全貌を把握できます。

2つの世界がPAS4000で1つに収束します。1つのインタフェースに、安全機能とオートメーション機能が表示されます。オートメーションと安全のブロックにより、オートメーションプログラムが作成しやすくなります。PAS4000ソフトウェアプラットフォームは、PLCプログラミングおよびコンフィグレーション用のエディタと、PSSuniversal PLCおよびPSSuniversal multi制御システムのソフトウェアブロックで構成されています。

素早く簡単、直感的にプロジェクトを作成 - お客様の利点

  • 安全とオートメーションを1つのプラットフォームで対応
  • 容易なPLCプログラミングとコンフィグレーション
  • PSSuniversal PLCおよびPSSuniversal multiコントローラ用のプロジェクト生成
  • コンフィグレーションと構成用のPASmultiグラフィックプログラムエディタ
  • PAS IL、PAS STL、PAS LD、とPASmultiとのシンプルな組み合わせ
  • 事前定義された再利用可能なブロックにより、エラーを削減
  • 分かりやすく構造化されたプロジェクト管理
  • 実績のあるPASunitsポイントシステムを使用したライセンス登録
  • PAS4000とPASvisuプロジェクト間の直接的なプロジェクトリンク
  • ハードウェアに依存しないプロジェクトの作成によるプロジェクト時間の短縮
素早く簡単、直感的にプロジェクトを作成

ピルツの製品レンジ: ソフトウェアオートメーションシステムPSS 4000

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド