2023/10/17

新しい安全ロック装置PSENmlock mini

強力なガードロック。小型で設置が簡単。

従業員を保護する新しい安全ガードロック装置PSENmlock miniは、ピルツのガードロック付き安全スイッチのポートフォリオを拡張するものです。PSENmlock miniはわずか30x30x159 mmのコンパクトな設計で、フラップやカバーのようにスペースの制約があるアプリケーションに最適です。この小型安全ロック装置は1,950 Nの保持力FZH (F1max: 3900 N)で、PL d、カテゴリ3 (EN ISO 13849-1)までの人員保護アプリケーションに対応した安全ガードロックを提供します。
 

  • 素早くフレキシブルに取り付け

アプリケーションに応じ、安全装置への内蔵も外付けも可能です。アクチュエータも設置の柔軟性がきわめて高く、右、左、前面のいずれからも取り付けられるため、スイングドアやスライドドアも容易に保護することができます。 

  • 高い安全性

ソレノイドのデュアルチャンネル操作および双安定ガードロック方式により、停電時にも安全が保証されます。直近の状態が維持され、扉は閉じたままになります。エネルギー消費も抑えられます。自己監視機能付きのOSSD出力は配線の不具合を検知でき、故障時にはただちに機械を安全な状態に切り替えます。

  • 優れた不正操作防止機能

コーディングはコード化、完全コード化または特定コード化を自由に選択可能です。補助解除は2面に内蔵されています。さらに、PSENmlock miniはPL d、カテゴリー3までの直列接続も可能なため、 配線を最小限に抑え、試運転を簡略化することができます。

ピルツのアクセス許可システムPITreaderを搭載した制御ユニットPITgatebox、インテリジェントな診断システムSDD、および小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用すれば、完全で経済的かつ高信頼性の安全扉保護ソリューションが完成です。 

さまざまな利点:

  • スペースを大幅に節約:PSENmlockに比べて60%小型化 
  • 最大1,950 Nの強い保持力FZH (F1max: 3900 N)
  • 2本のネジだけで簡単取り付け
  • アクチュエータは柔軟に安全装置への内蔵も外付けも可能で、右、左、前面のいずれからも取り付けられる
  • ソレノイドのデュアルチャンネル操作による高い安全性
  • 双安定ガードロック方式により停電時にも安全な動作を保証し、エネルギー消費を節減 
  • EN ISO 14119準拠の優れた不正操作防止機能; 自由に選択可能なコーディング
  • PL d、カテゴリー3までの安全な直列接続を すばやく簡単に実装可能
  • 経済性 に優れた保護等級IP 67のRFID式安全スイッチ
  • 包装、医薬品、食品・飲料分野に加え、工作機械業界での使用にも最適

詳細はニュルンベルクのSPS展示会で

さらに興味のある方は、SPS展示会で、新しいPSENmlock miniを実際にお試しください。当社のプレゼンテーション、“Safety locking devices for process and personnel protection – How do I find the right solution for my safety gate?”では、安全ロック装置の適切なアプリケーションについての重要な情報やヒントをお伝えします。

SPSのすべて!

画面の前でカスタマーサービス業務を行う男性

新しい安全ロック装置PSENmlock miniの詳細情報に関心をお持ちの方は、当社のエキスパートにお問い合わせください。

お問い合わせください。
PSENmlock miniの製品写真
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?