経済的なテストシステム:止まらず、進行!

Brainware Solutionsの自動テストシステムは、自動車サプライヤでドアトリムのテストを行います。自動テストシステムは生産ラインの一部であり、テスト時間を最短にすることが最も重要です。これからテストするドアトリムの投入とテスト済みドアトリムの取り出しを交互に行い、さらにテスト自体も含めて、わずか23秒が想定されています。要件: オペレータが妨げられることなく、安全に両方のテストシステムラックにアクセスでき、時間内に投入、取り出しができる高速稼働のテストルーチンを保証することです。この場合、安全レーザスキャナPSENscanと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用すると、効率的で妨げにならない保護が可能なため、最短のテスト時間を実現できます。

「独創的にシンプル」なソリューション

課題: 背後からのアクセスエリアも保護が必要です。しかしながら、単独では、一対の安全ライトカーテンは背後からのアクセスを保護できませんでした。ソリューション: 安全レーザスキャナPSENscanが安全コンセプトに追加されました。PSENscanはテストシステムラックの下方中央に取り付けられ、恒久的に指定した安全ゾーンをスキャンし、背後からのアクセスも確実に保護しています。安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用し、制御盤内に取り付けると、オペレータとオペレータの移動方向が確実かつ安全に検出されるため、制限なく安全に、検査タスクに集中できます。現在テストサイクルはおよそ1/3速くなり、生産性が向上しました。

YouTube 動画を観る

さまざまな利点:

  • テストサイクルの長さが1/3短縮され、生産性が大幅に上がりました。
  • 背後からのアクセスするエリアでも安全に保護: オペレータは、妨げになる安全柵や囲いなしで、タスクに制限なく集中可能
  • インテリジェントで使いやすいオペレーティングコンセプトにより、テストシステムが迅速かつ経済的に稼働

お客様の声

当初は従来のゾーン監視を検討していました。ピルツの製品やソリューションを10年以上使用していますし、ピルツは信頼できるシステムパートナーなので、ソリューションを共同で開発することは当然の成り行きでした。ピルツはこの独創的にシンプルで完全に信頼できるソリューションによって、当社を大きく前進させてくれました。

Brainware Solutionsプロダクトマネージャ、Udo Jebok氏

Brainware Solutions GmbHについて

中規模企業Brainware Solutions GmbHは従業員約45名を擁し、自動テストシステムの製造に特化しています。世界30ヵ国で100以上の顧客に製品を供給しています。ケムニッツに拠点を置き、産業用画像処理、ケーブルハーネステスト、組み立て検査および2次元・3次元測定の分野で、ハイエンドなカスタマイズシステムを提供しています。トータルオートメーションサプライヤであるBrainware Solutionsは、システムの製造のみならず、必要なソフトウェアの開発も行っています。

ピルツ製品採用事例:

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?