コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini

安全リレーのようにシンプルで、コントローラのように柔軟

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini

4つ以上の安全機能を監視する必要がありますか?ソフトウェアツールでクリックする回数を最小限に抑えて手軽に操作したいですか?それならコンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniが最適なソリューションです。

PNOZmulti Miniなら安心 - あらゆる機械に対応する世界の安全標準。一般制御システムに依存せず、当社はワンストップでお客様の安全ソリューションを提供します。PNOZmulti Miniは増える要件に合わせて簡単に調整できます。コンパクトな設計とプレーンテキストディスプレイが好評です。コンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniはすべての一般的な通信システムに接続します。コンパクト安全コントローラは、様々なオペレーション管理システムで使用できます。

コンパクト安全コントローラPNOZmulti - あらゆるタイプの機械に対応する世界的な安全標準

第2世代の小型安全コントローラPNOZmultiをご存じですか?サクセスストーリーは続く!

PNOZmulti Mini – お客様の利点

  • 3つの安全機能があり効率的
  • ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータにより、すべてのエンジニアリングフェーズで時間とコストを削減
  • 自由にコンフィグレーションできる入出力による高い柔軟性
  • コンパクトな設計により、制御盤内のスペースを大幅に節約
  • カスタマイズされたテキストを表示できるため迅速な診断が可能

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniの特徴

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniの特徴
  • システムの機能はPNOZmultiコンフィグレータで定義
  • 配線に応じてEN ISO 13849-1のカテゴリPL eおよびEN IEC 62061のSIL CL 3まで適合
  • 4つのベースユニットから選択: スタンドアロン型、Tスタンドアロン型 (温度範囲拡張タイプ)、モジュラ式増設型、マルチリンクインタフェース内蔵のモジュラ式増設型
  • モジュラ式増設用にリンクモジュールと通信モジュールを用意
  • 接点増設モジュールモジュールPNOZsigmaを使用してリレー接点を増設
  • 非常停止ボタンの監視, オペレーティングモードセレクタスイッチ, イネーブルボタン, 両手操作押しボタン, 安全扉, ライトカーテン, ライトバリヤ, ミューティング, 安全マット

製品レンジ: PNOZmulti Mini

第2世代の小型安全コントローラPNOZmultiをご存じですか?サクセスストーリーは続く!

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com