2023/12/20

安全扉用の安全ロック装置

業務の安全と高生産性人と機械を保護

多数の設備がある生産現場で、一番手前の装置のディスプレイの前に立つ安全帽をかぶった男性

可動ガードを保護する各種安全ロック装置を取り揃えています。プロセス保護から、従業員を保護する安全ガードロック、アクセス用安全扉、小さいカバーまで、当社のガードロック付き安全スイッチは、それぞれのアプリケーションに適した、コストパフォーマンスのよい柔軟なソリューションを提供します。ウェブサイトの構成を改善し、製品を簡単にお選びいただけるようになりました。

新しいウェブサイト構成

新しい「ガードロック付き安全スイッチ」カテゴリーでは、機械式安全ロック装置PSENmech、電気機械式安全ロック装置PSENslock 2、小型扉用の新しい安全ロック装置PSENmlock miniなど、各種安全ロック装置の製品概要を一覧できます。

詳細情報

新しいカタログ“Safety locking devices – for greater safety and productivity”は、個々の製品のアプリケーション用オプションに関する情報をお伝えします。

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド